Meny Sök

Kretskortsstöd - Fästs med skruv

I lager

Stöden är säkert monterade med en nr. 4 eller M3-skruv. Den förskjutna utformningen möjliggör tät placering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
2,513 kr - 2,7922 kr 3990 I lager
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
2,3851 kr - 2,6501 kr 1996 I lager
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
10159873 3,1505 kr - 3,5007 kr 1000 I lager
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
2,6587 kr - 2,9541 kr 2000 I lager
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
2,4544 kr - 2,7271 kr 2000 I lager
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
2,6043 kr - 2,8936 kr 2000 I lager
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
Stöd med skruv och låsning 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10159903

Prisintervall
2,7922 kr - 2,513 kr

Lagernivåer
3990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10159880

Prisintervall
2,6501 kr - 2,3851 kr

Lagernivåer
1996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 7.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10159873

Prisintervall
3,5007 kr - 3,1505 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10159866

Prisintervall
2,9541 kr - 2,6587 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Stöd med skruv och låsning 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

10159897

Prisintervall
2,7271 kr - 2,4544 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Håldiameter A
    3.2 mm
N/A 14.3 mm (L) #4,M3 Monteringshål

10159910

Prisintervall
2,8936 kr - 2,6043 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,M3
  • Håldiameter A
    3.2 mm