Meny Sök

Kulleder

I lager

De här kullederna kan användas för att koppla samman två komponenter på olika sätt. Den är stark och hållbar, vilket garanterar tillförlitlig drift till och med vid enorm belastning. Den rör sig effektivt och exakt vilket säkerställer jämn drift och minskad friktion.

Den har en kulformad ände och en hylsformad kåpa som medger mycket rörlighet och flexibilitet. Utformningen medger rotation och rörelse i vinkel, perfekt för tillämpningar i olika riktningar.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

  • Rör sig effektivt och exakt vilket säkerställer jämn drift och minskad friktion.
  • Den har en kulformad ände och en hylsformad kåpa som medger mycket rörlighet och flexibilitet.
  • Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d4 Handgänga d1 l1 ±0.3 Material d3 Köp
95,3833 kr - 136,1964 kr 14 I lager
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
303 Rostfritt stål
16.0
112,4652 kr - 160,7301 kr 27 I lager
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Stål
22.0
528,3917 kr - 704,4841 kr 36 I lager
M16
30.0
Right Hand
19.0
45.0
303 Rostfritt stål
22.0
53,1945 kr - 76,0086 kr 227 I lager
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
22,5847 kr - 32,2148 kr 305 I lager
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Stål
13.0
106,8477 kr - 152,7051 kr 5 I lager
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
303 Rostfritt stål
16.0
193,8621 kr - 276,9786 kr 6 I lager
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
303 Rostfritt stål
16.0
110,7456 kr - 158,208 kr 755 I lager
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Stål
22.0
122,4392 kr - 174,9459 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Stål
22.0
75,0914 kr - 107,3063 kr 20 I lager
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Stål
22.0
528,3917 kr - 704,4841 kr 19 I lager
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
303 Rostfritt stål
22.0
46,6599 kr - 66,7225 kr 2 I lager
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
303 Rostfritt stål
10.0
49,2967 kr - 70,3911 kr 233 I lager
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
89,0779 kr - 127,2542 kr 8 I lager
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
303 Rostfritt stål
13.0
44,5963 kr - 63,7417 kr 67 I lager
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
303 Rostfritt stål
10.0
18,6868 kr - 26,7119 kr 160 I lager
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Stål
8.0
49,8699 kr - 71,3082 kr 46 I lager
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
303 Rostfritt stål
13.0
528,3917 kr - 704,4841 kr 6 I lager
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
303 Rostfritt stål
22.0
62,4807 kr - 89,1926 kr 125 I lager
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
303 Rostfritt stål
16.0
547,1933 kr - 729,5911 kr 5 I lager
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
303 Rostfritt stål
22.0
  • av 2
Kulled Vänstermontage 16.0 M10 303 Rostfritt stål

20213138

Prisintervall
136,1964 kr - 95,3833 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulled Vänstermontage 19.0 M14 Stål

20213008

Prisintervall
160,7301 kr - 112,4652 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 19.0 M16 303 Rostfritt stål

20213091

Prisintervall
704,4841 kr - 528,3917 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 16.0 M12 Stål

20212889

Prisintervall
76,0086 kr - 53,1945 kr

Lagernivåer
227 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulled Vänstermontage 13.0 M8 Stål

20212964

Prisintervall
32,2148 kr - 22,5847 kr

Lagernivåer
305 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulled Högermontage 16.0 M12 303 Rostfritt stål

20213060

Prisintervall
152,7051 kr - 106,8477 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M12 303 Rostfritt stål

20213145

Prisintervall
276,9786 kr - 193,8621 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulled Högermontage 19.0 M14 Stål

20212902

Prisintervall
158,208 kr - 110,7456 kr

Lagernivåer
755 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 19.0 M16 Stål

20213015

Prisintervall
174,9459 kr - 122,4392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 19.0 M14 Stål

20212896

Prisintervall
107,3063 kr - 75,0914 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 19.0 M14 303 Rostfritt stål

20213084

Prisintervall
704,4841 kr - 528,3917 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 10.0 M6 303 Rostfritt stål

20213114

Prisintervall
66,7225 kr - 46,6599 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M10 Stål

20212971

Prisintervall
70,3911 kr - 49,2967 kr

Lagernivåer
233 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulled Vänstermontage 13.0 M8 303 Rostfritt stål

20213121

Prisintervall
127,2542 kr - 89,0779 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulled Högermontage 10.0 M6 303 Rostfritt stål

20213039

Prisintervall
63,7417 kr - 44,5963 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulled Vänstermontage 8.0 M5 Stål

20212940

Prisintervall
26,7119 kr - 18,6868 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulled Högermontage 13.0 M8 303 Rostfritt stål

20213046

Prisintervall
71,3082 kr - 49,8699 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulled Vänstermontage 19.0 M14 303 Rostfritt stål

20213152

Prisintervall
704,4841 kr - 528,3917 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 16.0 M10 303 Rostfritt stål

20213053

Prisintervall
89,1926 kr - 62,4807 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulled Högermontage 19.0 M14 303 Rostfritt stål

20213077

Prisintervall
729,5911 kr - 547,1933 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0