Meny Sök

Kulmatning

I lager

Hjul med kulmatning, för våta och torra miljöer. Ger jämn och lätt gång för ömtåliga och/eller polerade plana ytor. Kulorna finns i två material- och färgalternativ. Den röda kulan av polyuretan (shore A 90-95) är mer slittålig. Den svarta gummikulan (shore A 80-85) passar de flesta andra tillämpningar. Höjden kan justeras vilket gör dem mer användbara. Med BZP-skaft. Finns höger- respektive vänsterriktade beroende på vad du behöver. Kan fås sammansatt helt eller delvis, och enbart kulan kan också fås.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastningskapacitet Köp
66,1436 kr - 151,1932 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 kg
79,4755 kr - 181,9193 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 kg
160,4874 kr - 367,3556 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 kg
66,0061 kr - 150,9067 kr 10 I lager
15.0 kg
44,2337 kr - 101,0277 kr 12 I lager
15.0 kg
110,6892 kr - 252,9319 kr 85 I lager
15.0 kg
17,4871 kr - 39,9043 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 kg
61,993 kr - 141,902 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 kg
30,083 kr - 68,7423 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 kg
83,7644 kr - 191,7367 kr 17 I lager
20.0 kg
111,8088 kr - 255,9304 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 kg
160,4874 kr - 367,3556 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 kg
82,9217 kr - 189,3875 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 kg
Kulmatning 35.0 mm 15.0 kg Högermontage PP Svart

10192665

Prisintervall
151,1932 kr - 66,1436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    35.0 mm
  • Maximal lastkapacitet
    15.0 kg
  • Typ
    Hela montagesatsen
  • Färg
    Svart
  • Riktning
    Right Hand
Ratt 50.0 mm (DIA) 20.0 kg Gummi Svart

10192641

Prisintervall
181,9193 kr - 79,4755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    50.0 mm
  • Maximal lastkapacitet
    20.0 kg
  • Typ
    Endast kula
  • Färg
    Svart
  • Riktning
    Universell
Kulmatning 50.0 mm 20.0 kg Högermontage PP Svart

10192597

Prisintervall
367,3556 kr - 160,4874 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    50.0 mm
  • Maximal lastkapacitet
    20.0 kg
  • Typ
    Hela montagesatsen
  • Färg
    Svart
  • Riktning
    Right Hand
Kulmatning 35.0 mm 15.0 kg Vänstermontage PP Svart

10192658

Prisintervall
150,9067 kr - 66,0061 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    35.0 mm
  • Maximal lastkapacitet
    15.0 kg
  • Typ
    Hela montagesatsen
  • Färg
    Svart
  • Riktning
    Left Hand
Kulmatning 35.0 mm 15.0 kg Högermontage PP Röd

10192702

Prisintervall
101,0277 kr - 44,2337 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    35.0 mm
  • Maximal lastkapacitet
    15.0 kg
  • Typ
    Delvis ihopsatt
  • Färg
    Röd
  • Monteringstyp
    Icke-gängad
Kulmatning 35.0 mm 15.0 kg Vänstermontage PP Svart

10192566

Prisintervall
252,9319 kr - 110,6892 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    35.0 mm
  • Maximal lastkapacitet
    15.0 kg
  • Typ
    Hela montagesatsen
  • Färg
    Svart
  • Riktning
    Left Hand
Ratt 35.0 mm (DIA) 15.0 kg Gummi Svart

10192733

Prisintervall
39,9043 kr - 17,4871 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    35.0 mm
  • Maximal lastkapacitet
    15.0 kg
  • Typ
    Endast kula
  • Färg
    Svart
  • Riktning
    Universell
Ratt 35.0 mm (DIA) 15.0 kg Gummi Svart

10192634

Prisintervall
141,902 kr - 61,993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    35.0 mm
  • Maximal lastkapacitet
    15.0 kg
  • Typ
    Endast kula
  • Färg
    Svart
  • Riktning
    Universell
Ratt 50.0 mm (DIA) 20.0 kg Gummi Svart

10192740

Prisintervall
68,7423 kr - 30,083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    50.0 mm
  • Maximal lastkapacitet
    20.0 kg
  • Typ
    Endast kula
  • Färg
    Svart
  • Riktning
    Universell
Kulmatning 50.0 mm 20.0 kg Högermontage PP Svart

10192689

Prisintervall
191,7367 kr - 83,7644 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    50.0 mm
  • Maximal lastkapacitet
    20.0 kg
  • Typ
    Hela montagesatsen
  • Färg
    Svart
  • Riktning
    Right Hand
Kulmatning 35.0 mm 15.0 kg Högermontage PP Svart

10192573

Prisintervall
255,9304 kr - 111,8088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    35.0 mm
  • Maximal lastkapacitet
    15.0 kg
  • Typ
    Hela montagesatsen
  • Färg
    Svart
  • Riktning
    Right Hand
Kulmatning 50.0 mm 20.0 kg Vänstermontage PP Svart

10192580

Prisintervall
367,3556 kr - 160,4874 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    50.0 mm
  • Maximal lastkapacitet
    20.0 kg
  • Typ
    Hela montagesatsen
  • Färg
    Svart
  • Riktning
    Left Hand
Kulmatning 50.0 mm 20.0 kg Vänstermontage PP Svart

10192672

Prisintervall
189,3875 kr - 82,9217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    50.0 mm
  • Maximal lastkapacitet
    20.0 kg
  • Typ
    Hela montagesatsen
  • Färg
    Svart
  • Riktning
    Left Hand