Meny Sök

Kulmatning 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

Denna robusta kulmatningsenhet har lager av kolstål med zinkpläterade pressningar och har utformats för längre livslängd. Levereras slutna och med hål för smutsutsläpp. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning.
Artikelnummer:

551020

56 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 816,028 kr
10 - 19 388,5847 kr
20 + 290,0517 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

816,03 kr

1 x 816,028 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 7.0 mm
Total höjd 35.0 mm
Diameter 35.0 mm
Kroppens diameter 35.0 mm
Stommens höjd 28.0 mm
Kuldiameter 25.4 mm
Belastningskapacitet, kula nere 125.0 kg
Typ Heavy-Duty Ball Transfer
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss