Meny Sök

Kulmatningar - Kraftiga

I lager

Kraftiga kulmatningar har en hög belastningskapacitet och är byggda för att ha en lång livslängd. De har dammtätning och ett utgångshål för smuts, för maximal effektivitet och mjuk gång.

Serienummer: SR6454 ,SR6455

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kuldiameter Stommens höjd Kroppens diameter Huvudets höjd Diameter Köp
221,5386 kr - 296,9262 kr 88 I lager
22.2 mm
20.7 mm
36.0 mm
9.8 mm
45.0 mm
129,4761 kr - 364,2986 kr 140 I lager
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
309,2572 kr - 414,4916 kr 40 I lager
30.0 mm
23.0 mm
45.0 mm
13.8 mm
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
15.8 mm
4.0 mm
132,9792 kr - 178,2398 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
20.0 mm
307,7159 kr - 865,7241 kr 38 I lager
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
7.0 mm
35.0 mm
25 I lager
25.4 mm
32.0 mm
13.0 mm
403,5618 kr - 540,7447 kr 20 I lager
31.7 mm
37.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
4 I lager
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
550,4134 kr - 737,6212 kr 15 I lager
39.7 mm
46.0 mm
60.0 mm
55.0 mm
60.0 mm
295,8052 kr - 832,4723 kr 50 I lager
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
188,8893 kr - 253,207 kr 37 I lager
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Kulmatning 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

10302101

Prisintervall
296,9262 kr - 221,5386 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    9.8 mm
  • Total höjd
    30.5 mm
  • Diameter
    45.0 mm
  • Kroppens diameter
    36.0 mm
  • Stommens höjd
    20.7 mm
Kulmatning 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

10302149

Prisintervall
364,2986 kr - 129,4761 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    20.0 mm
  • Total höjd
    48.0 mm
  • Diameter
    20.0 mm
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Stommens höjd
    17.0 mm
Kulmatning 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

10302118

Prisintervall
414,4916 kr - 309,2572 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    13.8 mm
  • Total höjd
    36.8 mm
  • Diameter
    55.0 mm
  • Kroppens diameter
    45.0 mm
  • Stommens höjd
    23.0 mm
Kulmatning 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 4.0 mm

10302125


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Kuldiameter
    15.8 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Commodity Code
    8301300000
Kulmatning 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 2.0 mm

10302132

Prisintervall
178,2398 kr - 132,9792 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Diameter
    20.0 mm
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Stommens höjd
    17.0 mm
Kulmatning 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

10302170

Prisintervall
865,7241 kr - 307,7159 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Diameter
    35.0 mm
  • Kroppens diameter
    35.0 mm
  • Stommens höjd
    28.0 mm
Kulmatning 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

10302354


Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    13.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
  • Stommens höjd
    32.0 mm
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    240.0 kg
Kulmatning 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

10302347

Prisintervall
540,7447 kr - 403,5618 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    45.0 mm
  • Total höjd
    85.0 mm
  • Diameter
    50.0 mm
  • Kroppens diameter
    50.0 mm
  • Stommens höjd
    37.0 mm
Kulmatning 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

10302156


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Diameter
    30.0 mm
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm
Kulmatning 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

10302330

Prisintervall
737,6212 kr - 550,4134 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    55.0 mm
  • Total höjd
    105.0 mm
  • Diameter
    60.0 mm
  • Kroppens diameter
    60.0 mm
  • Stommens höjd
    46.0 mm
Kulmatning 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

10302187

Prisintervall
832,4723 kr - 295,8052 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    35.0 mm
  • Total höjd
    75.0 mm
  • Diameter
    35.0 mm
  • Kroppens diameter
    35.0 mm
  • Stommens höjd
    28.0 mm
Kolstål Kulmatning 55.0 mm (H) 30.0 mm

10302163

Prisintervall
253,207 kr - 188,8893 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    30.0 mm
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Diameter
    30.0 mm
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Stommens höjd
    26.0 mm