Meny Sök

Kulmatningar - Medelkraftiga

I lager

Medelkraftiga kulmatningar, korrosionsbeständiga och försedda med ett utlopp för smuts och samt tätning av yllefilt för maximal effektivitet. Den stora lastbärande kulan är placerad över många små kulor som är inkapslade i ett hemisfäriskt hölje.

Den har stor stödyta för bättre stabilitet och kan användas för hantering av gods och bagage, monteringslinjer och maskinlastning, system för skjutdörrar samt maskinbord. Används ofta i tung industri som exempelvis tillverkning, fordon och frakt.

  • Material: Zink, stål, rostfritt stål
  • Färg: Naturfärgad

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kuldiameter Total diameter Kulans bredd Huvudets höjd Diameter Total höjd Köp
53,8082 kr - 72,1646 kr 50 I lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
68,101 kr - 191,86 kr 40 I lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
53,8082 kr - 72,1646 kr 16 I lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
23 I lager
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
53,8082 kr - 72,1646 kr 13 I lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
175,8576 kr - 494,9517 kr 125 I lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
64,8781 kr - 182,4435 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
199,1185 kr - 266,7991 kr 12 I lager
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
68,101 kr - 191,86 kr 317 I lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
164,0871 kr - 461,6999 kr 64 I lager
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
124,4316 kr - 350,1739 kr 38 I lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
164,7877 kr - 463,7598 kr 853 I lager
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
125,6927 kr - 353,7051 kr 119 I lager
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
53,8082 kr - 151,5458 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
68,101 kr - 191,86 kr 6 I lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
37 I lager
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
66,1393 kr - 185,9747 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
109,0177 kr - 306,6229 kr 156 I lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
502,3504 kr - 1 413,3491 kr 42 I lager
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
  • av 2
Kulmatning 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Prisintervall
72,1646 kr - 53,8082 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    20.0 kg
  • Kroppens diameter
    32.1 mm
  • Huvudets höjd
    30.2 mm
Kulmatning 67.7 mm (H) 39.7 mm

10301791

Prisintervall
191,86 kr - 68,101 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    39.7 mm
  • Huvudets höjd
    39.7 mm
Kulmatning 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301760

Prisintervall
72,1646 kr - 53,8082 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    20.0 kg
  • Kroppens diameter
    32.1 mm
  • Huvudets höjd
    30.2 mm
Kulmatning 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302415


Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    39.7 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    60.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    140.0 kg
  • Kroppens diameter
    69.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.9 mm
Kulmatning 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Prisintervall
72,1646 kr - 53,8082 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    20.0 kg
  • Kroppens diameter
    32.1 mm
  • Huvudets höjd
    30.2 mm
Kulmatning 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zink

10302521

Prisintervall
494,9517 kr - 175,8576 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    8301300000
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301784

Prisintervall
182,4435 kr - 64,8781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    39.7 mm
  • Huvudets höjd
    39.7 mm
Kulmatning 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302200

Prisintervall
266,7991 kr - 199,1185 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    39.7 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    60.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    140.0 kg
  • Kroppens diameter
    55.5 mm
  • Huvudets höjd
    54.8 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Prisintervall
191,86 kr - 68,101 kr

Lagernivåer
317 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    39.7 mm
  • Huvudets höjd
    39.7 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10301852

Prisintervall
461,6999 kr - 164,0871 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    44.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
Kulmatning 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

10302224

Prisintervall
350,1739 kr - 124,4316 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    25.0 kg
  • Kroppens diameter
    32.1 mm
  • Huvudets höjd
    30.2 mm
Kulmatning 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

10302439

Prisintervall
463,7598 kr - 164,7877 kr

Lagernivåer
853 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    12.7 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    35.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    35.0 kg
  • Kroppens diameter
    20.6 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Kulmatning 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Prisintervall
353,7051 kr - 125,6927 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    25.0 kg
  • Kroppens diameter
    44.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
Kulmatning 55.2 mm (H) 32.1 mm

10301739

Prisintervall
151,5458 kr - 53,8082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    20.0 kg
  • Kroppens diameter
    32.1 mm
  • Huvudets höjd
    30.2 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301777

Prisintervall
191,86 kr - 68,101 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    39.7 mm
  • Huvudets höjd
    39.7 mm
Kulmatning 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

10301944


Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    7.9 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    15.0 kg
  • Kroppens diameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.5 mm
  • Total höjd
    20.5 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Prisintervall
185,9747 kr - 66,1393 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    44.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301821

Prisintervall
306,6229 kr - 109,0177 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    38.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
Kulmatning 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302217

Prisintervall
1 413,3491 kr - 502,3504 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    39.7 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    60.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    140.0 kg
  • Kroppens diameter
    55.5 mm
  • Huvudets höjd
    54.8 mm
Kulmatning 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

10302422


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    25.0 kg
  • Kroppens diameter
    38.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.3 mm