Meny Sök

Plugg med snäppfäste 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm PA Svart

Denna välvda blindplugg av svart nylon är värmestabiliserad enligt UL94 -V2 för att passa paneltjocklek 3,2 mm. Trycks lätt in i hål i panelen för att dölja och skydda mot vassa kanter. Profilen har lufthål som bidrar till ventilation.
Artikelnummer:

460011

6906 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,3944 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 394,40 kr

1000 x 1,3944 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PA
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss