Meny Sök

Plugg med snäppfäste 25.4 mm 30.5 mm 3.2 mm PA Vit

Denna välvda blindplugg av svart nylon är värmestabiliserad enligt UL94 -V2 för att passa paneltjocklek 3,2 mm. Trycks lätt in i hål i panelen för att dölja och skydda mot vassa kanter. Profilen har lufthål som bidrar till ventilation.
Artikelnummer:

462738

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,6454 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 645,40 kr

1000 x 1,6454 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 30.5 mm
HD 25.4 mm
H 11.5 mm
T1 3.2 mm
Färg Vit
Material PA
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ Bubble
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss