Meny Sök

Blindplugg 50.8 mm 55.1 mm 6.4 mm PA Svart

Denna välvda blindplugg av svart nylon är värmestabiliserad enligt UL94 -V2 för att passa paneltjocklek 6,4 mm. Trycks lätt in i hål i panelen för att dölja och skydda mot vassa kanter. Profilen har lufthål som bidrar till ventilation.
Artikelnummer:

466866

2575 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 12,4581 kr
500 - 999 8,8986 kr
1000 + 7,4155 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

622,91 kr

50 x 12,4581 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 55.1 mm
HD 50.8 mm
H 14.3 mm
T1 6.4 mm
Färg Svart
Material PA
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss