Meny Sök

PLUGGAR FÖR METALLPLÅT 18.2 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Svart

Denna välvda blindplugg av svart nylon är värmestabiliserad enligt UL94 -V2 för att passa paneltjocklek 3,2 mm. Trycks lätt in i hål i panelen för att dölja och skydda mot vassa kanter. Profilen har lufthål som bidrar till ventilation.
Artikelnummer:

62MP0625

48114 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,7962 kr
5000 - 9999 0,6925 kr
10000 + 0,6139 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

796,20 kr

1000 x 0,7962 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 18.2 mm
HD 15.9 mm
H 10.3 mm
T1 3.2 mm
Färg Svart
Material PA
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ Bubble
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss