Meny Sök

Blindplugg 19.1 mm 23.2 mm Nylon Svart

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black Nylon and UL94 V-2 rated.
Artikelnummer:

62MP0750

101228 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 3,3485 kr
10000 + 2,008 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 348,50 kr

1000 x 3,3485 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material Nylon
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss