Meny Sök

Plugg med snäppfäste 30.0 mm 33.3 mm 3.2 mm PA Vit

Denna välvda blindplugg av svart nylon är värmestabiliserad enligt UL94 -V2 för att passa paneltjocklek 3,2 mm. Trycks lätt in i hål i panelen för att dölja och skydda mot vassa kanter. Profilen har lufthål som bidrar till ventilation.
Artikelnummer:

62MP1187W

6278 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 3,4216 kr
2500 - 9999 3,0794 kr
10000 + 2,7714 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 710,80 kr

500 x 3,4216 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Material PA
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss