Meny Sök

Plugg med snäppfäste 30.6 mm 34.0 mm 3.2 mm PA Svart

Denna massiva låsplugg är utformad för plåtar av standardtjocklek. Den här produkten är ett prydligt och enkelt sätt att stänga extra kabel- och åtkomsthål. Sortimentet är framtaget för att fungera på alla industriella standarddiametrar för hål och standardtjocklekar för paneler.
Artikelnummer:

PGM-30

3950 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 5,1645 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 032,90 kr

200 x 5,1645 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
HD 30.6 mm
T1 3.2 mm
Färg Svart
Material PA
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss