Meny Sök

Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.5 mm 6.0 mm (PT)

Av POM. Ett fästelement som går fort att ta bort passar för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt.
Artikelnummer:

495235

80452 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 4,9642 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 964,20 kr

1000 x 4,9642 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Nittyp Kvartsvarvsfäste
Drevtyp Bits med nedsänkt kryss
Hålform Rund
Typ av nitfäste Kvartsvarv
Allt material Polyoximetylen
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell Style 6
Förmonterad nit Nej
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss