Meny Sök

Kvartsvarvsfästen

I lager

Kvartsvarvsfästen för paneler passar in i en mottagardelar och görs fast genom att vridas ca 90 grader, s.k. kvartsvarvsvridning. Fästanordningen ger en förutsägbar hållkraft och fungerar som spärr i låst läge som inte kan öppnas av misstag. En snabb men säker lösning. De är ett snabbfäste som ger en permanent monteringslösning. Ett idealiskt val, passar för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt.

För att montera och ta bort: Använd en skruvmejsel för skruvar med platt huvud eller ett mynt och snurra fästet ett kvartsvarv. Detta frigör bottenpanelen samtidigt som fästet hålls kvar i den avtagbara panelen. Eller så kan du köra in kolven i genomföringen med en hammare som låser ihop två paneler.

Vårt utbud av kvartsvarvsfästen finns i ett urval av material, inklusive; acetal sampolymer, acetal RMS-14, polyoximetylen (POM), nylon 6/6 och polyamid.

  • Kryss- och slitshuvud
  • Lämpliga för ett brett sortiment paneldjup och storlekar på monteringshål.
  • Frigörs snabbt, monteras snabbt
  • Lätta att låsa, lätta att låsa upp, med kvartsvarvsvridning
  • Material: acetal, acetal sampolymer, POM, nylon och PA
  • Alternativ som är brandprovade enligt UL94 HB och UL94 V2 tillgängliga
  • Färger: svart, natur och vit


Serienummer: SR2309

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Huvudets höjd Huvuddiameter Modell Förmonterad nit Paneltjocklekar Drevtyp Köp
8,4884 kr - 8,4884 kr 7347 I lager
Style 3
Ja
Bits med spår
8,4884 kr - 8,4884 kr 86112 I lager
6.0 mm
15.0 mm
Style 3
Ja
1.6 - 5.0 mm
Bits med spår
3,5316 kr - 3,7306 kr Fråga angående leveranstidhär
Modell 1
Ja
Bits med spår
14,0878 kr - 14,0878 kr Fråga angående leveranstidhär
Style 5
Ja
Bits med spår
13,9763 kr - 13,9763 kr Fråga angående leveranstidhär
Style 5
Ja
Bits med spår
3,1423 kr - 3,4302 kr 2935 I lager
Modell 1
Ja
Bits med spår
5,0413 kr - 5,0413 kr 13247 I lager
Style 6
Nej
Bits med nedsänkt kryss
3,4536 kr - 3,4536 kr 163674 I lager
9.0 mm
3.7 mm
15.0 mm
Style 7
Nej
5.0 - 8.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,3842 kr - 2,3842 kr Fråga angående leveranstidhär
Style 8
Nej
Bits med nedsänkt kryss
5,6015 kr - 5,6015 kr 25755 I lager
Style 6
Nej
Bits med nedsänkt kryss
2,565 kr - 2,8582 kr 7898 I lager
9.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
Style 7
Nej
3.0 - 8.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
7,1383 kr - 7,1383 kr 7993 I lager
Style 6
Nej
Bits med nedsänkt kryss
5,1131 kr - 5,1131 kr 1150 I lager
Style 6
Nej
Bits med nedsänkt kryss
2,3301 kr - 3,0305 kr 9979 I lager
7.3 mm
3.0 mm
20.0 mm
Style 4
Nej
3.0 - 8.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
5,1131 kr - 5,1131 kr 15938 I lager
Style 6
Nej
Bits med nedsänkt kryss
2,14 kr - 2,14 kr 22997 I lager
7.0 mm
2.3 mm
16.0 mm
Style 8
Nej
2.0 - 4.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
6,1473 kr - 6,1473 kr 8911 I lager
Style 6
Nej
Bits med nedsänkt kryss
5,6015 kr - 5,6015 kr 45708 I lager
Style 6
Nej
Bits med nedsänkt kryss
2,14 kr - 2,14 kr 15680 I lager
6.0 mm
3.7 mm
14.0 mm
Style 7
Nej
2.5 - 5.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
551657 2,3842 kr - 2,3842 kr 10977 I lager
Style 4
Nej
Bits med nedsänkt kryss
  • av 2
Fästelement kvartsvarv, för panel Naturfärgad 1.6 mm 5.0 mm (PT)

495246

Prisintervall
8,4884 kr - 8,4884 kr

Lagernivåer
7347 I lager
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvslås
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Hålform
    Rektangulär
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 1.6 mm 5.0 mm (PT)

495245

Prisintervall
8,4884 kr - 8,4884 kr

Lagernivåer
86112 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 - 5.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvslås
  • Drevtyp
    Bits med spår
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 1.0 mm 2.7 mm (PT)

FQT-1BK

Prisintervall
3,7306 kr - 3,5316 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Hålform
    Rektangulär
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Acetal
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.0 mm 6.2 mm (PT)

QTPF-2BK

Prisintervall
14,0878 kr - 14,0878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Hålform
    Rektangulär
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Acetal
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 2.0 mm 5.0 mm (PT)

QTPF-1BK

Prisintervall
13,9763 kr - 13,9763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Hålform
    Rektangulär
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Acetal
Fästelement kvartsvarv, för panel Vit 1.0 mm 2.7 mm (PT)

FQT-1

Prisintervall
3,4302 kr - 3,1423 kr

Lagernivåer
2935 I lager
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Hålform
    Rektangulär
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Acetal
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 3.0 mm 5.0 mm (PT)

495234

Prisintervall
5,0413 kr - 5,0413 kr

Lagernivåer
13247 I lager
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
  • Hålform
    Rund
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Polyoximetylen
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 5.0 mm 8.0 mm (PT)

551653

Prisintervall
3,4536 kr - 3,4536 kr

Lagernivåer
163674 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Paneltjocklekar
    5.0 - 8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 2.0 mm 5.0 mm (PT)

551656

Prisintervall
2,3842 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
  • Hålform
    Rund
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Polyoximetylen
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.5 mm 6.0 mm (PT)

495236

Prisintervall
5,6015 kr - 5,6015 kr

Lagernivåer
25755 I lager
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
  • Hålform
    Rund
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Polyoximetylen
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 3.0 mm 8.0 mm (PT)

551652

Prisintervall
2,8582 kr - 2,565 kr

Lagernivåer
7898 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 6.0 mm 8.2 mm (PT)

495241

Prisintervall
7,1383 kr - 7,1383 kr

Lagernivåer
7993 I lager
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
  • Hålform
    Rund
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Polyoximetylen
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 2.5 mm 5.0 mm (PT)

495237

Prisintervall
5,1131 kr - 5,1131 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
  • Hålform
    Rund
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Polyoximetylen
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 3.0 mm 8.0 mm (PT)

551651

Prisintervall
3,0305 kr - 2,3301 kr

Lagernivåer
9979 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.5 mm 6.0 mm (PT)

495235

Prisintervall
5,1131 kr - 5,1131 kr

Lagernivåer
15938 I lager
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
  • Hålform
    Rund
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Polyoximetylen
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 2.0 mm 4.0 mm (PT)

551655

Prisintervall
2,14 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
22997 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 4.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 4.0 mm 7.5 mm (PT)

495240

Prisintervall
6,1473 kr - 6,1473 kr

Lagernivåer
8911 I lager
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
  • Hålform
    Rund
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Polyoximetylen
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 3.5 mm 6.0 mm (PT)

495239

Prisintervall
5,6015 kr - 5,6015 kr

Lagernivåer
45708 I lager
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
  • Hålform
    Rund
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Polyoximetylen
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 2.5 mm 5.0 mm (PT)

551654

Prisintervall
2,14 kr - 2,14 kr

Lagernivåer
15680 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.5 - 5.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 1.5 mm 6.0-6.1 mm (PT)

551657

Prisintervall
2,3842 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
10977 I lager
Egenskaper
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med nedsänkt kryss
  • Hålform
    Rund
  • Typ av nitfäste
    Kvartsvarv
  • Allt material
    Polyoximetylen