Meny Sök

Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 1.6 mm 5.0 mm (PT)

Av nylon. Vrid kvartsvarvslåset både för att låsa och lossa fästelementet. Levereras förmonterat för extra bekväm montering. Utmärkt när ingen mottagardel kan monteras i ramverket.
Artikelnummer:

495245

12352 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 8,2412 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

8 241,20 kr

1000 x 8,2412 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 15.0 mm
Paneltjocklekar 1.6 - 5.0 mm
Huvudets höjd 6.0 mm
Nittyp Kvartsvarvslås
Drevtyp Bits med spår
Hålform Rektangulär
Typ av nitfäste Kvartsvarv
Allt material Nylon 6/6
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell Style 3
Förmonterad nit Ja
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss