Meny Sök

Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 2.0 mm 4.0 mm (PT)

Av acetalsampolymer. Ett snabbfästelement som låser och låser upp genom att man vrider det ett kvarts varv med kryssmejsel. Det ger permanent montering. Den har krysshuvud. Lämpliga för ett brett sortiment paneldjup och storlekar på monteringshål.
Artikelnummer:

551655

45994 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,0777 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 077,70 kr

1000 x 2,0777 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 16.0 mm
Paneltjocklekar 2.0 - 4.0 mm
Huvudets höjd 2.3 mm
Nittyp Kvartsvarvsfäste
Drevtyp Bits med nedsänkt kryss
Hålform Rund
Typ av nitfäste Kvartsvarv
Allt material Polyoximetylen
Färg Svart
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Modell Style 8
Förmonterad nit Nej
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss