Meny Sök

Kvartsvarvsfästen

I lager

Kvartsvarvsfästen för paneler passar in i en mottagardelar och görs fast genom att vridas ca 90 grader, s.k. kvartsvarvsvridning. Fästanordningen ger en förutsägbar hållkraft och fungerar som spärr i låst läge som inte kan öppnas av misstag. En snabb men säker lösning. De är ett snabbfäste som ger en permanent monteringslösning. Ett idealiskt val, passar för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt.

För att montera och ta bort: Använd en skruvmejsel för skruvar med platt huvud eller ett mynt och snurra fästet ett kvartsvarv. Detta frigör bottenpanelen samtidigt som fästet hålls kvar i den avtagbara panelen. Eller så kan du köra in kolven i genomföringen med en hammare som låser ihop två paneler.

Vårt utbud av kvartsvarvsfästen finns i ett urval av material, inklusive; acetal sampolymer, acetal RMS-14, polyoximetylen (POM), nylon 6/6 och polyamid.

  • Kryss- och slitshuvud
  • Lämpliga för ett brett sortiment paneldjup och storlekar på monteringshål.
  • Frigörs snabbt, monteras snabbt
  • Lätta att låsa, lätta att låsa upp, med kvartsvarvsvridning
  • Material: acetal, acetal sampolymer, POM, nylon och PA
  • Alternativ som är brandprovade enligt UL94 HB och UL94 V2 tillgängliga
  • Färger: svart, natur och vit


Serienummer: SR2309

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Huvudets höjd Huvuddiameter Modell Förmonterad nit Paneltjocklekar Drevtyp Köp
3,2366 kr - 3,5331 kr 1935 I lager
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Bits med spår
14,3955 kr - 14,3955 kr 8567 I lager
5.0 mm
15.9 mm
Y
2.0 - 5.0 mm
Bits med spår
3,6376 kr - 3,8425 kr 1414 I lager
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Bits med spår
  • av 2
Fästelement kvartsvarv, för panel Vit 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155134

Prisintervall
3,5331 kr - 3,2366 kr

Lagernivåer
1935 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.7 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med spår
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10022665

Prisintervall
14,3955 kr - 14,3955 kr

Lagernivåer
8567 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 5.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
Fästelement kvartsvarv, för panel Svart 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155141

Prisintervall
3,8425 kr - 3,6376 kr

Lagernivåer
1414 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    1.0 - 2.7 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
  • Nittyp
    Kvartsvarvsfäste
  • Drevtyp
    Bits med spår