Meny Sök

Kvartsvarvslås – enkel fixering

I lager

Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagstyp Maximalt grepp Nyckeltyp Köp
2700 I lager
22,3101 kr - 34,7044 kr Fråga angående leveranstidhär
16,7325 kr - 26,0284 kr Fråga angående leveranstidhär
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
24.5 mm
Skårad nyckel
303,6692 kr - 337,4102 kr Fråga angående leveranstidhär
273,301 kr - 425,1348 kr Fråga angående leveranstidhär
384,9337 kr - 538,9072 kr Fråga angående leveranstidhär
250,1198 kr - 389,0752 kr Fråga angående leveranstidhär
310,8285 kr - 483,5109 kr 9 I lager
16,7325 kr - 26,0284 kr Fråga angående leveranstidhär
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
24,767 kr - 27,5189 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
24,767 kr - 27,5189 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
22.5 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
22.5 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Skårad nyckel
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
24.5 mm
Skårad nyckel
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Skårad nyckel
24,767 kr - 27,5189 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
24,767 kr - 27,5189 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • av 4
Kvartsvarvslås Skårad 8.5 mm Nylon

20126247


Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301409000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås 5,0 mm dubbelbit 8.5 mm Nylon

20126230

Prisintervall
34,7044 kr - 22,3101 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås 5,0 mm dubbelbit 14.5 mm Nylon

20126223

Prisintervall
26,0284 kr - 16,7325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 24.5 mm PA

20126445


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Rostfritt stål

20075231

Prisintervall
337,4102 kr - 303,6692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås Rostfritt stål

20075170

Prisintervall
425,1348 kr - 273,301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kvartsvarvslås Rostfritt stål

20075194

Prisintervall
538,9072 kr - 384,9337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Kvartsvarvslås Rostfritt stål

20075200

Prisintervall
389,0752 kr - 250,1198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kvartsvarvslås Rostfritt stål

20075187

Prisintervall
483,5109 kr - 310,8285 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Kvartsvarvslås 8,0 mm kvadrat 18.5 mm Nylon

20077082

Prisintervall
26,0284 kr - 16,7325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 18.5 mm PA

20078966


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 18.5 mm PA

20079024

Prisintervall
27,5189 kr - 24,767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 22.5 mm PA

20079147

Prisintervall
27,5189 kr - 24,767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Låsområde
    22.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 18.5 mm PA

20078935


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 22.5 mm PA

20078973


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Låsområde
    22.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 18.5 mm PA

20079192


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 24.5 mm PA

20079246


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 18.5 mm PA

20079185


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 18.5 mm PA

20079116

Prisintervall
27,5189 kr - 24,767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 18.5 mm PA

20079031

Prisintervall
27,5189 kr - 24,767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt