Meny Sök

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar

I lager

Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi

Serienummer: SR5526

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nyckeltyp Grepplängd Låsområde Maximal kompatibel dörrtjocklek Köp
38,7323 kr - 60,2503 kr 39 I lager
38,76 kr - 60,2934 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
50,4137 kr - 94,9099 kr 25 I lager
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
57,8928 kr - 90,0554 kr Fråga angående leveranstidhär
169,2406 kr - 236,9369 kr 247 I lager
48,776 kr - 75,8739 kr 128 I lager
178,4128 kr - 249,7779 kr 50 I lager
54,7226 kr - 102,9531 kr 19 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
169,2406 kr - 236,9369 kr 129 I lager
32,0935 kr - 49,9232 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
54,7226 kr - 102,9531 kr 84 I lager
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
62,5396 kr - 97,2839 kr Fråga angående leveranstidhär
Trekantsnyckel 8,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
20058562 62,3408 kr - 96,9748 kr Fråga angående leveranstidhär
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
50,4137 kr - 94,9099 kr 110 I lager
Trekantsnyckel 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
32,0935 kr - 49,9232 kr Fråga angående leveranstidhär
Trekantsnyckel 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
184,7741 kr - 258,6837 kr 193 I lager
32,4596 kr - 50,4928 kr 84 I lager
47,1102 kr - 88,4753 kr Fråga angående leveranstidhär
Trekantsnyckel 8,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
50,4137 kr - 94,9099 kr 74 I lager
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
50,4137 kr - 94,9099 kr 47 I lager
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
  • av 3
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20120627

Prisintervall
60,2503 kr - 38,7323 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 30.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20120436

Prisintervall
60,2934 kr - 38,76 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 56.0 mm Zinklegering

20120467

Prisintervall
94,9099 kr - 50,4137 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20120610

Prisintervall
90,0554 kr - 57,8928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20120504

Prisintervall
236,9369 kr - 169,2406 kr

Lagernivåer
247 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20120498

Prisintervall
75,8739 kr - 48,776 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20120634

Prisintervall
249,7779 kr - 178,4128 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 64.0 mm Zinklegering

20120702

Prisintervall
102,9531 kr - 54,7226 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20120528

Prisintervall
236,9369 kr - 169,2406 kr

Lagernivåer
129 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 34.0 mm Zinklegering

20120443

Prisintervall
49,9232 kr - 32,0935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Höljets material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 70.0 mm Zinklegering

20058579

Prisintervall
102,9531 kr - 54,7226 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 70.0 mm Zinklegering

20058951

Prisintervall
97,2839 kr - 62,5396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 66.0 mm Zinklegering

20058562

Prisintervall
96,9748 kr - 62,3408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 54.0 mm Zinklegering

20058913

Prisintervall
94,9099 kr - 50,4137 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 34.0 mm Zinklegering

20058883

Prisintervall
49,9232 kr - 32,0935 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20058678

Prisintervall
258,6837 kr - 184,7741 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Kromad pressgjuten zinklegering

20058777

Prisintervall
50,4928 kr - 32,4596 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 44.0 mm Zinklegering

20058890

Prisintervall
88,4753 kr - 47,1102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits 54.0 mm Zinklegering

20058531

Prisintervall
94,9099 kr - 50,4137 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 54.0 mm Zinklegering

20058821

Prisintervall
94,9099 kr - 50,4137 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Regelmaterial
    Stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Slutför
    Krompläterad
  • Regellängd
    45.0 mm