Lås i plast med fingergrepp gör att användaren enkelt kan dra upp dörren. Drevet i denna serie är en 5 mm dubbelbit med låsmutter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Monteringshålets bredd | Handtagstyp | Monteringshålets längd | Kompatibla dörrtjocklekar | Nyckeltyp | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,3554 kr - 109,3554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 35,2414 kr - 39,1571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euronyckel
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Lika låsning
|
|
|||
| 50,4452 kr - 50,4452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euronyckel
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Lika låsning
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Olika låsning
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Olika låsning
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Lika låsning
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Lika låsning
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Lika låsning
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Olika låsning
|
|
|||
| 35,2414 kr - 39,1571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euronyckel
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Lika låsning
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Olika låsning
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Olika låsning
|
|
|||
| 35,2414 kr - 39,1571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euronyckel
|
|
||
| 35,2414 kr - 39,1571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euronyckel
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Olika låsning
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Olika låsning
|
|
|||
| 35,2414 kr - 39,1571 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euronyckel
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta