Meny Sök

Nyckellås 22.5 mm Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Svart

Lock Nut Style Cam Latch is designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Finger grips allow to pull door open. This cam lock has a 5.0 mm Double Bit Key, and it comes in black finish. It is IP65 rated.
Artikelnummer:

261201592E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 15,6618 kr
250 + 14,0957 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

783,09 kr

50 x 15,6618 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagstyp Handtag med nyckel
Låsområde 22.5 mm
Monteringshålets längd 26.0 mm
Monteringshålets bredd 20.0 mm
Nyckeltyp Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss