Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772,9197 kr - 1 390,8652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 437,8954 kr - 873,6013 kr | 9 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 652,7008 kr - 1 270,3256 kr | 38 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 387,0048 kr - 753,0617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 31,2148 kr - 65,5511 kr | 189 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Plast
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 56,3642 kr - 109,6661 kr | 296 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Plast
|
|
||
| 267,9867 kr - 770,4592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplastisk polymer
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 311,8223 kr - 896,9015 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 169,213 kr - 486,8184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplast
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 209,4981 kr - 602,6979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplast
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 452,4081 kr - 633,3713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Plast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 311,7046 kr - 838,9262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Fenolplast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 31,6586 kr - 61,8231 kr | 380 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 492,0405 kr - 982,0248 kr | 20 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 80,9219 kr - 157,5092 kr | 91 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Plast
|
|
||
| 53,8493 kr - 105,0061 kr | 182 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 70,7142 kr - 137,6264 kr | 281 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Plast
|
|
||
| 427,2649 kr - 1 210,9878 kr | 28 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Fenolplast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 637,3883 kr - 1 806,5403 kr | 4 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Fenolplast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 321,9123 kr - 626,9301 kr | 42 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta