Meny Sök

Länkhjul för höga temperaturer

I lager

Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
38,9075 kr - 75,8032 kr 171 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta
Plast
40.0 kg
31,6586 kr - 61,8231 kr 380 I lager
50.0 mm
Hjul med svängplatta
Plast
35.0 kg
70,7142 kr - 137,6264 kr 281 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
Plast
427,2649 kr - 1 210,9878 kr 28 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
Fenolplast
150.0 kg
637,3883 kr - 1 806,5403 kr 4 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
Fenolplast
150.0 kg
452,4081 kr - 633,3713 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Hjul med svängplatta
Plast
150.0 kg
169,213 kr - 486,8184 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
Termoplast
101.8 kg
267,3973 kr - 719,5971 kr 2 I lager
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
Fenolplast
100.0 kg
401,8726 kr - 562,6216 kr 12 I lager
80.0 mm
Fast platta
Fenolplast
100.0 kg
236,9369 kr - 464,3673 kr 12 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
Termoplast
209,4981 kr - 602,6979 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Länkhjul med fast platta
Termoplast
152.9 kg
437,8954 kr - 873,6013 kr 9 I lager
100.0 mm
Hjul till bulthål
Fenolplast
120.0 kg
652,7008 kr - 1 270,3256 kr 38 I lager
80.0 mm
Hjul till bulthål
Fenolplast
100.0 kg
772,9197 kr - 1 390,8652 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Hjul till bulthål
Fenolplast
120.0 kg
387,0048 kr - 753,0617 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Hjul till bulthål
Fenolplast
100.0 kg
  • av 2
Länkhjul 60.0 mm 40.0 kg Skruvmontering Svart

10277591

Prisintervall
75,8032 kr - 38,9075 kr

Lagernivåer
171 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    21.5 mm
  • Total höjd
    79.0 mm
  • Belastningskapacitet
    40.0 kg
  • Hjulmaterial
    Plast
Länkhjul 50.0 mm 35.0 kg Skruvmontering Svart

10277584

Prisintervall
61,8231 kr - 31,6586 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    17.0 mm
  • Total höjd
    67.0 mm
  • Belastningskapacitet
    35.0 kg
  • Hjulmaterial
    Plast
Länkhjul 60.0 mm 40.0 kg Skruvmontering 47.0 mm Svart

10277621

Prisintervall
137,6264 kr - 70,7142 kr

Lagernivåer
281 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    21.5 mm
  • Total höjd
    79.0 mm
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Zinkpläterat stål
Länkhjul 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Påskruvbara Svart

10277386

Prisintervall
1 210,9878 kr - 427,2649 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Belastningskapacitet
    150.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast
Länkhjul 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Påskruvbara Svart

10277485

Prisintervall
1 806,5403 kr - 637,3883 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Belastningskapacitet
    150.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast
Länkhjul med fast platta 100.0 mm 35.0 mm Svart

10277560

Prisintervall
633,3713 kr - 452,4081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Belastningskapacitet
    150.0 kg
  • Hjulmaterial
    Plast
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 45.0 mm Svart

10208991

Prisintervall
486,8184 kr - 169,213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    45.0 mm
  • Total höjd
    108.0 mm
  • Belastningskapacitet
    101.8 kg
  • Hjulmaterial
    Termoplast
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 35.0 mm Svart

10277454

Prisintervall
719,5971 kr - 267,3973 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    108.0 mm
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 35.0 mm Svart

10277553

Prisintervall
562,6216 kr - 401,8726 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    108.0 mm
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast
Länkhjul 100.0 mm 152.9 kg Påskruvbara 100.0 mm Svart

10209004

Prisintervall
464,3673 kr - 236,9369 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    50.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Hjulmaterial
    Termoplast
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
Länkhjul med fast platta 100.0 mm 50.0 mm Svart

10209011

Prisintervall
602,6979 kr - 209,4981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    50.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Belastningskapacitet
    152.9 kg
  • Hjulmaterial
    Termoplast
Länkhjul 100.0 mm 120.0 kg Bulthål Svart

10277447

Prisintervall
873,6013 kr - 437,8954 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Belastningskapacitet
    120.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast
Länkhjul 80.0 mm 100.0 kg Bulthål Svart

10277539

Prisintervall
1 270,3256 kr - 652,7008 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    108.0 mm
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast
Länkhjul 100.0 mm 120.0 kg Bulthål Svart

10277546

Prisintervall
1 390,8652 kr - 772,9197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    127.0 mm
  • Belastningskapacitet
    120.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast
Länkhjul 80.0 mm 100.0 kg Bulthål Svart

10277430

Prisintervall
753,0617 kr - 387,0048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    35.0 mm
  • Total höjd
    108.0 mm
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjulmaterial
    Fenolplast