Meny Sök

Kvartsvarvs T-handtag 28.5 mm Rostfritt stål

Kamlås med T-handtag. Ger säker åtkomst till paneler och dörrar/luckor via den roterande spärrhaken som säkras genom att kopplas fast i ramen eller hållaren på baksidan. De här låsen levereras med vanlig nyckelteknik. Idealiska för bästa funktion där vibrationer förekommer.
Artikelnummer:

110400047E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 687,1613 kr
25 + 490,8295 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

687,16 kr

1 x 687,1613 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material, spärr Rostfritt stål
Regelmaterial Rostfritt stål
Färg Naturfärgad
Spärrmodell Regelspärrar för kvartsvarvslås
Typ av låsning Icke-låsande
Inkluderar Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Inriktning vid montering Universell
Handtagslängd 80.0 mm
Hylsans höjd 18.5 mm
Regellängd 45.0 mm
Commodity Code 7907000090
Pris/st. inkl. Moms 1156.3625 SEK

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss