Regellås med kompression, med T-handtag. Tack vare den roterande spärren ger de säkrad åtkomst till paneler och dörrar.
Regeln säkras genom att man kopplar fast ramen eller hållaren på baksidan. De här spärrarna är av standardtyp. Utmärkta för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationer.
Låset säljs separat
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagslängd | Spärrmodell | Typ av låsning | Färg | Material, spärr | Grepplängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514,7598 kr - 720,6637 kr | 72 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 499,9538 kr - 699,9353 kr | 67 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 58,7449 kr - 65,2721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Utan cylinder
|
Grå
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 59,4783 kr - 66,087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Utan cylinder
|
Grå
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 59,6885 kr - 66,3205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Utan cylinder
|
Grå
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 59,6885 kr - 66,3205 kr | 85 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Utan cylinder
|
Grå
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 58,3254 kr - 64,806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Utan cylinder
|
Grå
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 85,3365 kr - 85,3365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
Cam Latch
|
Utan cylinder
|
Grå
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 520,721 kr - 729,0095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 357,314 kr - 555,8217 kr | 60 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 520,721 kr - 729,0095 kr | 26 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 285,8512 kr - 444,6574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta