Meny Sök

Kvartsvarvs T-handtag 24.5 mm Zamak

Kamlås med vridhandtag, typ L, används för att säkra dörrar/luckor, skåp och liknande. Det har ingen cylinder och kan därför inte låsas med nyckel. Istället är det vridhandtaget som används för att låsa. Grått, av Zamak.
Artikelnummer:

111110034E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 80,4378 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

80,44 kr

1 x 80,4378 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material, spärr Zamak
Färg Grå
Spärrmodell Cam Latch
Typ av låsning Utan cylinder
Inriktning vid montering Universell
Handtagslängd 111.0 mm
Regellängd 45.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss