Meny Sök

Lås- och flänsmuttrar - Metall

I lager

En flänsmutter är en sexkantsmutter med fläns vid basen, fungerar som inbyggd bricka. På så vis fördelas belastningen och förhindrar att delen skadas, samtidigt som risken att muttern ska lossna minskar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänsdiameter Gängstorlek Material Total höjd Köp
0,6193 kr - 0,8476 kr 13769 I lager
M4
Stål
4.6 mm
0,752 kr - 1,0296 kr 384 I lager
M6
Stål
6.0 mm
0,6025 kr - 0,824 kr 300 I lager
M5
Stål
5.0 mm
0,633 kr - 0,8654 kr 13950 I lager
M3
Stål
4.0 mm
Brickmutter M4 7.0 mm Stål Naturfärgad

10240533

Prisintervall
0,8476 kr - 0,6193 kr

Lagernivåer
13769 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Kontaktyta
    Flat
  • Material
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Brickmutter M6 10.0 mm Stål Naturfärgad

10240557

Prisintervall
1,0296 kr - 0,752 kr

Lagernivåer
384 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Kontaktyta
    Flat
  • Material
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Brickmutter M5 8.0 mm Stål Naturfärgad

10240540

Prisintervall
0,824 kr - 0,6025 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Kontaktyta
    Flat
  • Material
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad
Brickmutter M3 5.5 mm Stål Naturfärgad

10240526

Prisintervall
0,8654 kr - 0,633 kr

Lagernivåer
13950 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Kontaktyta
    Flat
  • Material
    Stål
  • Slutför
    Förzinkad