Meny Sök

Låsande kabelsäte

I lager

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,9626 kr - 2,6922 kr 14000 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,9626 kr - 2,6922 kr 35997 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 49014 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 8968 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 4000 I lager
11.3 mm
9.8 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 984 I lager
11.3 mm
19.0 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr Fråga angående leveranstidhär
11.3 mm
3.8 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 240591 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 72000 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 2993 I lager
11.1 mm
17.5 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
8.4 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 21842 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,2077 kr - 1,6567 kr 14000 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,0015 kr - 1,0015 kr 57394 I lager
11.1 mm
2.8 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 33 I lager
11.1 mm
8.4 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 3000 I lager
11.3 mm
26.8 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 128000 I lager
11.1 mm
25.4 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 2222 I lager
11.1 mm
3.6 mm
1,8788 kr - 1,8788 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
26.2 mm
1,0502 kr - 1,4406 kr 6133 I lager
11.1 mm
17.5 mm
  • av 3
Kabelgenomföring 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014530

Prisintervall
2,6922 kr - 1,9626 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014578

Prisintervall
2,6922 kr - 1,9626 kr

Lagernivåer
35997 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    13.3 mm
Kabelgenomföring 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014479

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
49014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014431

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
8968 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014493

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    9.8 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Total bredd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014516

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
984 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    19.0 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Total bredd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014486

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.8 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Total bredd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014370

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
240591 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014356

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
72000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014332

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
2993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014301

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
  • Total bredd
    15.4 mm
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014394

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
21842 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelsäte 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014295

Prisintervall
1,6567 kr - 1,2077 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Kabelgenomföring 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246016

Prisintervall
1,0015 kr - 1,0015 kr

Lagernivåer
57394 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    2.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelsäte 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014264

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    8.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014523

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    26.8 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Total bredd
    15.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014387

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
128000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    25.4 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelsäte 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014240

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
2222 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Kabelgenomföring 26.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246030

Prisintervall
1,8788 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    26.2 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelgenomföring 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10014448

Prisintervall
1,4406 kr - 1,0502 kr

Lagernivåer
6133 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    17.5 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2