Meny Sök

Låsande skruvar – cylinderhuvud

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207. Sexkantsskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0155

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 h1 d4 min l1 025 d2 a012 D3 Köp
25,20 kr - 36,00 kr 700 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
50.0
2.8
7.0
24,68 kr - 35,25 kr 700 I lager
M3
4.5
2.0
3.5
11.0
2.0
5.5
27,04 kr - 38,63 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
3.9
6.5
80.0
4.2
10.0
25,20 kr - 36,00 kr 700 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
60.0
2.8
7.0
26,60 kr - 38,00 kr 700 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
80.0
3.7
8.5
26,60 kr - 38,00 kr 602 I lager
M6
7.5
3.9
6.5
40.0
4.2
10.0
27,04 kr - 38,63 kr 700 I lager
M6
7.5
3.9
6.5
50.0
4.2
10.0
25,20 kr - 36,00 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
2.6
4.5
30.0
2.8
7.0
25,20 kr - 36,00 kr 700 I lager
M3.5
5.2
2.4
3.8
16.0
2.3
6.0
27,04 kr - 38,63 kr 265 I lager
M6
7.5
3.9
6.5
60.0
4.2
10.0
24,68 kr - 35,25 kr 388 I lager
M3
4.5
2.0
3.5
20.0
2.0
5.5
26,60 kr - 38,00 kr 700 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
50.0
3.7
8.5
26,08 kr - 37,25 kr 700 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
25.0
3.7
8.5
25,20 kr - 36,00 kr 348 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
10.0
3.7
8.5
22,23 kr - 31,75 kr 9851 I lager
M2.5
3.7
2.0
2.8
8.0
1.7
4.5
25,20 kr - 36,00 kr 616 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
10.0
2.8
7.0
  • av 3
Låsskruv M4 50.0 303 Rostfritt stål

20138882

Prisintervall
36,00 kr - 25,20 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Låsskruv M3 11.0 303 Rostfritt stål

20138837

Prisintervall
35,25 kr - 24,68 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    11.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Låsskruv M6 80.0 303 Rostfritt stål

20137663

Prisintervall
38,63 kr - 27,04 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Låsskruv M4 60.0 303 Rostfritt stål

20137519

Prisintervall
36,00 kr - 25,20 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Låsskruv M5 80.0 303 Rostfritt stål

20137595

Prisintervall
38,00 kr - 26,60 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Låsskruv M6 40.0 303 Rostfritt stål

20137632

Prisintervall
38,00 kr - 26,60 kr

Lagernivåer
602 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Låsskruv M6 50.0 303 Rostfritt stål

20137649

Prisintervall
38,63 kr - 27,04 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Låsskruv M4 30.0 303 Rostfritt stål

20137496

Prisintervall
36,00 kr - 25,20 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0
Låsskruv M3.5 16.0 303 Rostfritt stål

20137410

Prisintervall
36,00 kr - 25,20 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • D3
    6.0
Låsskruv M6 60.0 303 Rostfritt stål

20137656

Prisintervall
38,63 kr - 27,04 kr

Lagernivåer
265 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Låsskruv M3 20.0 303 Rostfritt stål

20137366

Prisintervall
35,25 kr - 24,68 kr

Lagernivåer
388 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    5.5
Låsskruv M5 50.0 303 Rostfritt stål

20137571

Prisintervall
38,00 kr - 26,60 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Låsskruv M5 25.0 303 Rostfritt stål

20138905

Prisintervall
37,25 kr - 26,08 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Låsskruv M5 10.0 303 Rostfritt stål

20140632

Prisintervall
36,00 kr - 25,20 kr

Lagernivåer
348 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    8.5
Låsskruv M2.5 8.0 303 Rostfritt stål

20140779

Prisintervall
31,75 kr - 22,23 kr

Lagernivåer
9851 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • D3
    4.5
Låsskruv M4 10.0 303 Rostfritt stål

20140380

Prisintervall
36,00 kr - 25,20 kr

Lagernivåer
616 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    7.0