Meny Sök

Gängade hållbrickor

I lager

Denna serie låsbrickor har mycket låg gänga på insidan. Det innebär att de kan skruvas på, och när gängorna passerats lossnar de inte från låsskruven eller låsbulten.

Så här installeras ett montage med låsande skruv och bricka;
1) Placera låsskruven i panelhålet.
2) Skruva på brickan på skruven, förbi skruvens gängade del vilket håller kvar skruven i panelen.

Brickorna är rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Låsbrickor har mycket låg gänga på insidan.
  • När gängorna passerats lossnar de inte från skruven eller bulten.
  • Monteras med skruv.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0168

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 w1 0.05 Köp
25,1539 kr - 35,9433 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
2.0
19,4039 kr - 27,7213 kr 100 I lager
8.0
M3.5
1.2
23,7642 kr - 33,9488 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
1.6
15,1284 kr - 21,6211 kr 262 I lager
6.0
M3
1.0
27,5728 kr - 39,3912 kr 341 I lager
20.0
M10
3.0
27,7319 kr - 39,614 kr 100 I lager
24.0
M12
3.5
25,1539 kr - 35,9433 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M3.5
1.2
18,1944 kr - 25,9921 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
1.6
19,4039 kr - 27,7213 kr 314 I lager
16.0
M8
2.0
85,1266 kr - 121,611 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0
M16
4.0
15,1284 kr - 21,6211 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
1.2
16,7092 kr - 23,8703 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
1.5
13,8341 kr - 19,7646 kr 96 I lager
5.0
M2.5
1.0
21,7272 kr - 31,0313 kr 2 I lager
10.0
M5
1.5
29,1535 kr - 41,6403 kr 100 I lager
24.0
M12
3.5
56,7157 kr - 81,0315 kr 211 I lager
32.0
M16
4.0
103,7878 kr - 148,2608 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
M20
5.0
19,7752 kr - 28,2518 kr 47 I lager
6.0
M3
1.0
21,3559 kr - 30,5009 kr 110 I lager
20.0
M10
3.0
16,1575 kr - 23,0746 kr 98 I lager
5.0
M2.5
1.0
  • av 2
Bricka M8 16.0 2.0 316 Rostfritt stål

20145729

Prisintervall
35,9433 kr - 25,1539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M3.5 8.0 1.2 303 Rostfritt stål

20145637

Prisintervall
27,7213 kr - 19,4039 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M6 12.0 1.6 316 Rostfritt stål

20145712

Prisintervall
33,9488 kr - 23,7642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M3 6.0 1.0 303 Rostfritt stål

20145620

Prisintervall
21,6211 kr - 15,1284 kr

Lagernivåer
262 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M10 20.0 3.0 316 Rostfritt stål

20145828

Prisintervall
39,3912 kr - 27,5728 kr

Lagernivåer
341 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M12 24.0 3.5 303 Rostfritt stål

20145705

Prisintervall
39,614 kr - 27,7319 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M3.5 8.0 1.2 316 Rostfritt stål

20145804

Prisintervall
35,9433 kr - 25,1539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M6 12.0 1.6 303 Rostfritt stål

20145668

Prisintervall
25,9921 kr - 18,1944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M8 16.0 2.0 303 Rostfritt stål

20145675

Prisintervall
27,7213 kr - 19,4039 kr

Lagernivåer
314 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M16 32.0 4.0 316 Rostfritt stål

20146009

Prisintervall
121,611 kr - 85,1266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M4 8.0 1.2 303 Rostfritt stål

20145644

Prisintervall
21,6211 kr - 15,1284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M5 10.0 1.5 303 Rostfritt stål

20145651

Prisintervall
23,8703 kr - 16,7092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M2.5 5.0 1.0 303 Rostfritt stål

20145682

Prisintervall
19,7646 kr - 13,8341 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M5 10.0 1.5 316 Rostfritt stål

20145767

Prisintervall
31,0313 kr - 21,7272 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M12 24.0 3.5 316 Rostfritt stål

20145774

Prisintervall
41,6403 kr - 29,1535 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M16 32.0 4.0 303 Rostfritt stål

20146429

Prisintervall
81,0315 kr - 56,7157 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318156290
Bricka M20 40.0 5.0 303 Rostfritt stål

20146528

Prisintervall
148,2608 kr - 103,7878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318156290
Bricka M3 6.0 1.0 316 Rostfritt stål

20145798

Prisintervall
28,2518 kr - 19,7752 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M10 20.0 3.0 303 Rostfritt stål

20145699

Prisintervall
30,5009 kr - 21,3559 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090
Bricka M2.5 5.0 1.0 316 Rostfritt stål

20145781

Prisintervall
23,0746 kr - 16,1575 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Material
    316 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8483608090