Låsande skruvar är säkra fästanordningar för fogar och förblir i den komponent de har installerats i, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt. Den här sortens skruvar används ofta för elektronik, industriella maskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.
De här låsande skruvarna har försänkt huvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontage och används där den tillgängliga ytan är mindre. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.
Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.
Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0153.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,9065 kr - 31,295 kr | 102 I lager |
9.2
|
2.50
|
14.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 15,3347 kr - 21,9065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.6
|
1.65
|
35.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 30,0667 kr - 42,9524 kr | 142 I lager |
11.0
|
3.00
|
35.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 21,3588 kr - 30,5125 kr | 604 I lager |
7.5
|
2.20
|
14.
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 25,7401 kr - 36,7716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.2
|
2.50
|
35.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 10,9533 kr - 15,6475 kr | 491 I lager |
3.8
|
1.20
|
10.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 30,3953 kr - 43,4218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
4.10
|
30.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 30,3953 kr - 43,4218 kr | 236 I lager |
15.0
|
4.10
|
40.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 30,8881 kr - 44,1259 kr | 202 I lager |
15.0
|
4.10
|
60.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 22,1804 kr - 31,6862 kr | 100 I lager |
9.2
|
2.50
|
16.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 29,8202 kr - 42,6003 kr | 502 I lager |
15.0
|
4.10
|
25.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 30,8881 kr - 44,1259 kr | 221 I lager |
15.0
|
4.10
|
50.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 12,87 kr - 18,3858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.6
|
1.65
|
8.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 30,3953 kr - 43,4218 kr | 548 I lager |
15.0
|
4.10
|
20.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 24,6448 kr - 35,2069 kr | 304 I lager |
9.2
|
2.50
|
30.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 26,2878 kr - 37,554 kr | 574 I lager |
11.0
|
3.00
|
16.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 30,3953 kr - 43,4218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
3.00
|
60.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 30,3953 kr - 43,4218 kr | 104 I lager |
11.0
|
3.00
|
40.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 28,4785 kr - 40,6835 kr | 537 I lager |
11.0
|
3.00
|
25.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 23,8233 kr - 34,0333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.2
|
2.50
|
25.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta