Meny Sök

Låsskruv M16 100.0 Svärtat rostfritt 303

Låsande skruv ett sexkantshuvud och en sexkantsdrift. Designen förhindrar att skruvarna lossnar av sig själv. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet i vilket den har satts in i. Kan användas i gängade och ogängade hål. Svärtad finish och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20186319

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99119,8026 kr
100 - 249107,8223 kr
250 - 74995,8421 kr
750+83,8618 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

119,80 kr

1 x 119,8026 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M16
l1 025 100.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Material Svärtat rostfritt 303
Drevtyp Sexkantsbit
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss