Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l20 25 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,1456 kr - 78,7718 kr | 20 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 33,238 kr - 47,4859 kr | 100 I lager |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 28,2199 kr - 40,3142 kr | 50 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 37,4392 kr - 53,4906 kr | 100 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 41,7676 kr - 59,6756 kr | 100 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 58,5935 kr - 83,6944 kr | 100 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 45,3959 kr - 64,8528 kr | 100 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 49,2894 kr - 70,4225 kr | 100 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 48,1755 kr - 68,8312 kr | 76 I lager |
M12
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 29,5885 kr - 42,2769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
25.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 29,7901 kr - 42,5527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 30,7343 kr - 43,9107 kr | 190 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 27,2015 kr - 38,8608 kr | 530 I lager |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 33,2486 kr - 47,4965 kr | 150 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 26,183 kr - 37,3967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 26,3952 kr - 37,7044 kr | 320 I lager |
M2.5
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 26,7983 kr - 38,2879 kr | 172 I lager |
M3
|
4.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 36,0388 kr - 51,4855 kr | 100 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 32,7606 kr - 46,8069 kr | 56 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 34,4262 kr - 49,1833 kr | 90 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta