Meny Sök

LED-distanser – Runda, metriska distanser

I lager

LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel LED-typ (alla) Total diameter Total höjd Köp
1,1318 kr - 1,1318 kr 2002 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
6.0 mm
1,4696 kr - 1,4696 kr 3000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
25.0 mm
1,4416 kr - 1,4416 kr 10334 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
12.0 mm
1,233 kr - 1,233 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
17.0 mm
1,9517 kr - 1,9517 kr 599 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
23.0 mm
1,4136 kr - 1,4136 kr 1005 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
14.0 mm
1,7215 kr - 1,7215 kr 1000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
18.0 mm
1,4467 kr - 1,4467 kr 2980 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
24.0 mm
1,8827 kr - 1,8827 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
28.0 mm
1,3389 kr - 1,3389 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
11.0 mm
1,554 kr - 1,554 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
16.0 mm
1,8805 kr - 1,8805 kr 2400 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
22.0 mm
1,9566 kr - 1,9566 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1,3 mm
4.8 mm
26.0 mm
1,0666 kr - 1,0666 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
5.0 mm
1,6138 kr - 1,6138 kr 1001 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
15.0 mm
1,7844 kr - 1,7844 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
20.0 mm
1,4135 kr - 1,4135 kr 1138 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
11.0 mm
1,471 kr - 1,471 kr 1165 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
16.0 mm
1,8508 kr - 1,8508 kr 2166 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
26.0 mm
  • av 4
LED med distans 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109809

Prisintervall
1,1318 kr - 1,1318 kr

Lagernivåer
2002 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109465

Prisintervall
1,4696 kr - 1,4696 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109342

Prisintervall
1,4416 kr - 1,4416 kr

Lagernivåer
10334 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109397

Prisintervall
1,233 kr - 1,233 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109441

Prisintervall
1,9517 kr - 1,9517 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109366

Prisintervall
1,4136 kr - 1,4136 kr

Lagernivåer
1005 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109403

Prisintervall
1,7215 kr - 1,7215 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109458

Prisintervall
1,4467 kr - 1,4467 kr

Lagernivåer
2980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109489

Prisintervall
1,8827 kr - 1,8827 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109588

Prisintervall
1,3389 kr - 1,3389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109632

Prisintervall
1,554 kr - 1,554 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109694

Prisintervall
1,8805 kr - 1,8805 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109731

Prisintervall
1,9566 kr - 1,9566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109281

Prisintervall
1,0666 kr - 1,0666 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109373

Prisintervall
1,6138 kr - 1,6138 kr

Lagernivåer
1001 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109410

Prisintervall
1,7844 kr - 1,7844 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109335

Prisintervall
1,4135 kr - 1,4135 kr

Lagernivåer
1138 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109380

Prisintervall
1,471 kr - 1,471 kr

Lagernivåer
1165 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109434

Prisintervall
1,8508 kr - 1,8508 kr

Lagernivåer
2166 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10478172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm