Meny Sök

LED med distans 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

Rund massiv distans för 5 mm (T1 3/4) LED. Isolerar mot terminaler skyddar mot böjning.
Artikelnummer:

LEDM-3-04

67806 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,9736 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

973,60 kr

1000 x 0,9736 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Form Rund
Total diameter 6.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Modell 3
Längd på distans 4.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss