Meny Sök

LED-distanser

I lager

LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.

Serienummer: SRLEDS1E

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Kompatibel LED-typ Total höjd Köp
2,8586 kr - 3,0956 kr 4098 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
7.8 mm
2,9841 kr - 3,2351 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
9.7 mm
2,9841 kr - 3,2351 kr 1940 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
11.4 mm
3,8899 kr - 3,8899 kr 2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
16.5 mm
0,6475 kr - 0,9869 kr 30000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
19.1 mm
0,6475 kr - 0,9869 kr 2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
25.4 mm
0,6475 kr - 0,9869 kr 11996 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
6.5 mm
2,4845 kr - 2,4845 kr 5660 I lager
Avlång
Svart
PVC
15.9 mm
1,7797 kr - 1,7797 kr 2000 I lager
Avlång
Svart
PVC
9.5 mm
3,8972 kr - 3,8972 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PVC
6.4 mm
1,4791 kr - 1,4791 kr 4000 I lager
Rund
Svart
PVC
15.9 mm
1,2096 kr - 1,2096 kr 2000 I lager
Rund
Svart
PVC
6.4 mm
2,5518 kr - 2,7749 kr 5698 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
3.6 mm
0,884 kr - 1,0095 kr 429918 I lager
Rund
Svart
PVC
4.8 mm
3,5299 kr - 3,6775 kr 32904 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
5.6 mm
0,6475 kr - 0,9869 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
19.1 mm
0,5629 kr - 0,8581 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
4.8 mm
0,5629 kr - 0,8581 kr 1620 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
12.7 mm
0,6475 kr - 0,9869 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
12.7 mm
1,5339 kr - 1,5339 kr Fråga angående leveranstidhär
Avlång
Svart
PVC
6.4 mm
  • av 5
LED med distans 5.1 mm 7.8 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

LEDS2M-300-01

Prisintervall
3,0956 kr - 2,8586 kr

Lagernivåer
4098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    7.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
LED med distans 5.1 mm 9.7 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

LEDS2M-380-01

Prisintervall
3,2351 kr - 2,9841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    9.7 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
LED med distans 5.1 mm 11.4 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

LEDS2M-450-01

Prisintervall
3,2351 kr - 2,9841 kr

Lagernivåer
1940 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    11.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
LED med distans 5.1 mm 16.5 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

LEDS2M-650-01

Prisintervall
3,8899 kr - 3,8899 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
LED med distans 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

LEDS2E-12-19

Prisintervall
0,9869 kr - 0,6475 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

LEDS2E-16-19

Prisintervall
0,9869 kr - 0,6475 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    25.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

LEDS2E-4-19

Prisintervall
0,9869 kr - 0,6475 kr

Lagernivåer
11996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    6.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 15.9 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDS3-10-26

Prisintervall
2,4845 kr - 2,4845 kr

Lagernivåer
5660 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Total höjd
    15.9 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
LED med distans 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDS3-6-26

Prisintervall
1,7797 kr - 1,7797 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
LED med distans 6.4 mm PVC UL94 V-0 Svart

SQLEDS2-4-26

Prisintervall
3,8972 kr - 3,8972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
LED med distans 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDS2-10-26

Prisintervall
1,4791 kr - 1,4791 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    15.9 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDS2-4-26

Prisintervall
1,2096 kr - 1,2096 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 5.1 mm 3.6 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

LEDS2M-140-01

Prisintervall
2,7749 kr - 2,5518 kr

Lagernivåer
5698 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    3.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
LED med distans 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDS1-3-26

Prisintervall
1,0095 kr - 0,884 kr

Lagernivåer
429918 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 5.1 mm 5.6 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

LEDS2M-220-01

Prisintervall
3,6775 kr - 3,5299 kr

Lagernivåer
32904 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    5.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
LED med distans 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

LEDS1E-12-19

Prisintervall
0,9869 kr - 0,6475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

LEDS1E-3-01

Prisintervall
0,8581 kr - 0,5629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
LED med distans 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Naturfärgad

LEDS1E-8-01

Prisintervall
0,8581 kr - 0,5629 kr

Lagernivåer
1620 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
LED med distans 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

LEDS2E-8-19

Prisintervall
0,9869 kr - 0,6475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 6.4 mm PVC UL94 V-0 Svart

LEDS3-4-26

Prisintervall
1,5339 kr - 1,5339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790