Meny Sök

LED-fäste 3.8 mm (HD) PA Svart

90 degree square LED holder for 3mm (T1) size LED.
Artikelnummer:

LEDH-101C-38

1114 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 7,2372 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

7 237,20 kr

1000 x 7,2372 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Maximal håldiameter 3.8 mm
Total diameter 4.3 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Antal i förpackningen 1000
Modell 1
Typ 90° LED-hållare
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss