Tack vare LED-hållarna kan lysdioder monteras vertikalt eller i 90 vinkel. De monteras enkelt för hand. Det finns två varianter som passar både T-1 och T-1 3/4 lysdioder.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Maximal håldiameter | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6703 kr - 2,6703 kr | 14000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
LED-hållare
|
||
| 7,4543 kr - 7,4543 kr | 1546 I lager |
T-1,3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
90° LED-hållare
|
||
| 5,6589 kr - 8,9768 kr | 1035 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
90° LED-hållare
|
||
| 2,3051 kr - 3,4011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
LED-hållare
|
||
| 7,4543 kr - 11,8637 kr | 6000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
90° LED-hållare
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta