LED-ljusrör transporterar ljuset till det önskade området, som blir tydligt belyst. Tillverkade av genomskinligt polykarbonat. De finns antingen med platt eller välvd framsida. De är skyddade mot elektrostatiska urladdningar genom att kretskortet isoleras från potentiell beröring.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Rörlängd | Huvudform | Håldiameter | Paneltjocklekar | Avstånd mellan hålen i längdriktning | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5045 kr - 4,9656 kr | 55 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
Platt
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
4,8743 kr - 5,4378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Platt
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
3,5542 kr - 5,1575 kr | 5052 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
Välvd
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
4,3359 kr - 4,905 kr | 999 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
Välvd
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
4,0802 kr - 5,9542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.028 in
26.1 mm
|
Platt
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
3,5749 kr - 4,9248 kr | 2990 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
Platt
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
4,0342 kr - 5,927 kr | 2955 I lager |
1.028 in
26.1 mm
|
Platt
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
4,588 kr - 6,8284 kr | 1138 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Välvd
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
3,3866 kr - 4,8681 kr | 268440 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Välvd
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
3,8462 kr - 5,658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.858 in
21.8 mm
|
Platt
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
5,1781 kr - 5,834 kr | 1000 I lager |
1.028 in
26.1 mm
|
Välvd
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
3,9212 kr - 5,454 kr | 1818 I lager |
1.028 in
26.1 mm
|
Välvd
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
3,2891 kr - 4,6775 kr | 51279 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Välvd
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
4,9442 kr - 7,1492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
Platt
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
3,6844 kr - 5,1373 kr | 4404 I lager |
0.858 in
21.8 mm
|
Välvd
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
4,2741 kr - 4,8293 kr | 144000 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Platt
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
3,4376 kr - 5,0558 kr | 24000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Platt
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
3,7853 kr - 5,2236 kr | 120 I lager |
0.858 in
21.8 mm
|
Platt
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
4,8667 kr - 5,4918 kr | 118 I lager |
0.858 in
21.8 mm
|
Välvd
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta