Meny Sök

Justerbara fötter 40.0 mm M8 50.0 mm Svart

Artikelnummer:

493670

196 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
24 + 188,2512 kr
Standardförpackning: 24

Beställ i flerpack med 24

Totalpris:

4 518,03 kr

24 x 188,2512 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Fotdiameter 40.0 mm
Basens höjd 27.0 mm
Gängans längd 50.0 mm
Typ av bas Svängbar, plast
Färg Svart
Commodity Code 3926909790
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 30 °
Allt material, gänga 304 Rostfritt stål
Gängans material Rostfritt stål
Basmaterial PA

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss