Meny Sök

Justerbara fötter 40.0 mm M12 75.0 mm Svart

Artikelnummer:

493673

224 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
24 + 235,5232 kr
Standardförpackning: 24

Beställ i flerpack med 24

Totalpris:

5 652,56 kr

24 x 235,5232 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Fotdiameter 40.0 mm
Basens höjd 27.0 mm
Gängans längd 75.0 mm
Typ av bas Svängbar, plast
Färg Svart
Commodity Code 3926909790
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 30 °
Allt material, gänga 304 Rostfritt stål
Gängans material Rostfritt stål
Basmaterial PA

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss