Meny Sök

Luftningsplugg

I produktion

Avluftningslock används för att skydda utrustning mot fukt och partikelföroreningar. Möjliggör luftflöde i applikationer, vilket förhindrar att ett system slutar fungera på grund av tryckförändringar.Underlättar ett högt luftflöde.Skyddar utrustning genom att kontrollera fukt och partiklar.Perfekt för tillämpningar som utsätts för tryck och krav på vätskenivåer. Material: Aluminium Färg: Svart Serienummer: SRV0019, SRV0018

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek A Position h Gängstandard Typ Köp
118,4945 kr - 118,4945 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
BSP-gängor
2
140,8058 kr - 140,8058 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Metriska Gängor
1
94,9589 kr - 94,9589 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
BSP-gängor
2
244,4715 kr - 244,4715 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
BSP-gängor
1
171,6879 kr - 171,6879 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
BSP-gängor
2
113,0528 kr - 113,0528 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Metriska Gängor
2
159,1718 kr - 159,1718 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metriska Gängor
2
327,4586 kr - 327,4586 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Drain
13.0 mm
BSP-gängor
2
90,0613 kr - 90,0613 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
BSP-gängor
2
159,1718 kr - 159,1718 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M26
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Metriska Gängor
2
140,3977 kr - 140,3977 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
G 1/4
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
BSP-gängor
1
118,4945 kr - 118,4945 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Metriska Gängor
2
119,5829 kr - 119,5829 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M20
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Metriska Gängor
2
144,3429 kr - 144,3429 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M33
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Metriska Gängor
2
159,1718 kr - 159,1718 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M27
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Metriska Gängor
2
144,3429 kr - 144,3429 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
BSP-gängor
2
325,826 kr - 325,826 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
G 11/2
31.2 mm
Magnetic
13.0 mm
BSP-gängor
1
119,5829 kr - 119,5829 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
BSP-gängor
2
131,8269 kr - 131,8269 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M26
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Metriska Gängor
2
281,2035 kr - 281,2035 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Metriska Gängor
1
  • av 3
Svart Aluminium N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506790

Prisintervall
118,4945 kr - 118,4945 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1/4
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock M20 26.0 mm Aluminium Svart

10506684

Prisintervall
140,8058 kr - 140,8058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Andningslock G 1/2 26.0 mm Aluminium Svart

10506936

Prisintervall
94,9589 kr - 94,9589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gängstorlek
    G 1/2
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock G 1 40.0 mm Aluminium Svart

10506721

Prisintervall
244,4715 kr - 244,4715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Svart Aluminium N/A BSP G 1 40.0 mm

10507063

Prisintervall
171,6879 kr - 171,6879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock M16 22.0 mm Aluminium Svart

10506899

Prisintervall
113,0528 kr - 113,0528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M26 32.0 mm Aluminium Svart

10507001

Prisintervall
159,1718 kr - 159,1718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M26
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Svart Aluminium N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10507124

Prisintervall
327,4586 kr - 327,4586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    G 11/2
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock G 3/8 22.0 mm Aluminium Svart

10506875

Prisintervall
90,0613 kr - 90,0613 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    G 3/8
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock M26 32.0 mm Aluminium Svart

10507018

Prisintervall
159,1718 kr - 159,1718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M26
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Svart Aluminium N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506639

Prisintervall
140,3977 kr - 140,3977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Andningslock M14 19.0 mm Aluminium Svart

10506837

Prisintervall
118,4945 kr - 118,4945 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M20 26.0 mm Aluminium Svart

10506950

Prisintervall
119,5829 kr - 119,5829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M33 40.0 mm Aluminium Svart

10507117

Prisintervall
144,3429 kr - 144,3429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    M33
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M27 32.0 mm Aluminium Svart

10507049

Prisintervall
159,1718 kr - 159,1718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock G 1 40.0 mm Aluminium Svart

10507087

Prisintervall
144,3429 kr - 144,3429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock G 11/2 60.0 mm Aluminium Svart

10506783

Prisintervall
325,826 kr - 325,826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
Andningslock G 1/2 26.0 mm Aluminium Svart

10506929

Prisintervall
119,5829 kr - 119,5829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gängstorlek
    G 1/2
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Andningslock M26 32.0 mm Aluminium Svart

10507025

Prisintervall
131,8269 kr - 131,8269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    M26
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Andningslock M40 50.0 mm Aluminium Svart

10506752

Prisintervall
281,2035 kr - 281,2035 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm