Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5428
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Dragstyrka | Fodral material | Låsmekanism | Totallängd | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6407 kr - 26,1583 kr | 1494 I lager |
|
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 145,1268 kr - 304,7663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 531,5399 kr - 1 116,2338 kr | 15 I lager |
|
Rostfritt stål
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 173,5308 kr - 364,4148 kr | 21 I lager |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 402,2424 kr - 844,7091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Rostfritt stål
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 74,5606 kr - 156,5772 kr | 180 I lager |
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Catch & Counterplate
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 46,7482 kr - 98,1714 kr | 50 I lager |
|
Mässing
|
Catch & Counterplate
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 199,1514 kr - 199,1514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Rostfritt stål
|
Hake
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 117,6104 kr - 246,9819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 253,713 kr - 532,7974 kr | 37 I lager |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 223,5338 kr - 469,4209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Rostfritt stål
|
Hake
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 217,1472 kr - 452,9554 kr | 16 I lager |
|
Zamak
|
Catch & Counterplate
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 200,5988 kr - 384,6082 kr | 44 I lager |
|
Zinklegering
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta