Meny Sök

Mantelhylsa för slang

I lager

Muffhylsor används för att säkra slangens skyddshylsa genom att pressa fast den på slangen. Detta förebygger skador och läckage och skyddar slangarna mot slitage, tryck och korrosion.

  • Används för att försluta hylsan på en slang.
  • Krympas på slangmonteringen.
Material: Aluminium Färg: Aluminium Serienummer: SR1098

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID L OD Köp
22,0287 kr - 22,0287 kr 125 I lager
27.0 mm
27.0 mm
30.0 mm
25,7186 kr - 25,7186 kr 50 I lager
36.0 mm
27.0 mm
40.0 mm
25,112 kr - 25,112 kr 50 I lager
39.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
27,5422 kr - 27,5422 kr 50 I lager
46.0 mm
27.0 mm
50.0 mm
22,7065 kr - 22,7065 kr 25 I lager
32.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
38,8913 kr - 42,7804 kr 897 I lager
39.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
19,5979 kr - 21,7755 kr 1000 I lager
22.0 mm
27.0 mm
25.0 mm
29,5396 kr - 32,8218 kr 1447 I lager
32.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
20,2201 kr - 22,4668 kr 950 I lager
27.0 mm
27.0 mm
30.0 mm
21,4927 kr - 23,8808 kr 1297 I lager
36.0 mm
27.0 mm
40.0 mm
41,635 kr - 45,7985 kr 797 I lager
46.0 mm
27.0 mm
50.0 mm
12,3462 kr - 13,5809 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
27.0 mm
20.0 mm
Mantelhylsa för slang 27.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Aluminium

10192498

Prisintervall
22,0287 kr - 22,0287 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Aluminium
Mantelhylsa för slang 36.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Aluminium

10192511

Prisintervall
25,7186 kr - 25,7186 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • ID
    36.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Aluminium
Mantelhylsa för slang 39.0 mm 45.0 mm 3.0 mm Aluminium

10192528

Prisintervall
25,112 kr - 25,112 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • ID
    39.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Aluminium
Mantelhylsa för slang 46.0 mm 50.0 mm 2.0 mm Aluminium

10192535

Prisintervall
27,5422 kr - 27,5422 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • ID
    46.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Aluminium
Mantelhylsa för slang 32.0 mm 35.0 mm 1.5 mm Aluminium

10192504

Prisintervall
22,7065 kr - 22,7065 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Aluminium
Mantelhylsa för slang 39.0 mm 45.0 mm 3.0 mm Aluminium

20440206

Prisintervall
42,7804 kr - 38,8913 kr

Lagernivåer
897 I lager
Egenskaper
  • ID
    39.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Aluminium
Mantelhylsa för slang 22.0 mm 25.0 mm 1.5 mm Aluminium

20440169

Prisintervall
21,7755 kr - 19,5979 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Aluminium
Mantelhylsa för slang 32.0 mm 35.0 mm 1.5 mm Aluminium

20440183

Prisintervall
32,8218 kr - 29,5396 kr

Lagernivåer
1447 I lager
Egenskaper
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Aluminium
Mantelhylsa för slang 27.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Aluminium

20440176

Prisintervall
22,4668 kr - 20,2201 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Aluminium
Mantelhylsa för slang 36.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Aluminium

20440190

Prisintervall
23,8808 kr - 21,4927 kr

Lagernivåer
1297 I lager
Egenskaper
  • ID
    36.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Aluminium
Mantelhylsa för slang 46.0 mm 50.0 mm 2.0 mm Aluminium

20440213

Prisintervall
45,7985 kr - 41,635 kr

Lagernivåer
797 I lager
Egenskaper
  • ID
    46.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Aluminium
Mantelhylsa för slang 17.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Aluminium

20440152

Prisintervall
13,5809 kr - 12,3462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    17.0 mm
  • OD
    20.0 mm
  • L
    27.0 mm
  • Allt material
    Aluminium
  • Färg
    Aluminium