Meny Sök

Manuella klämmor för miniskenor | Essentra Components

I lager

De här manuella klämmorna för skenor används tillsammans med vagnar för skenor. När klämknoppen vrids trycker klämmans kontaktytor mot skenan och klämmer den på plats. Deras kompakta form och låga vikt gör dem perfekta att användas med system med miniskenor där utrymmet är begränsat.

Klämmorna har en spak eller ett handtag som kan användas för att ställa in exakt rätt klämkraft. Detta håller de små skenorna säkrade på plats utan att orsaka skada eller deformation. Skenorna rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft.

Klarar tunga laster, är korrosionsbeständigt och motstår slitage. Används i olika tillämpningar, däribland medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.

  • Den kompakta formen och låga vikten gör dem perfekta att användas med system med miniskenor där utrymmet är begränsat.
  • Har en spak eller ett handtag som kan användas för att ställa in exakt rätt klämkraft.
  • Används för medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SRL1012C, SRL1010

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 w1 w2 h3 h2 h1 l2 Köp
1 840,5287 kr - 2 454,0382 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0
27.0
20.0
7.15
3.5
13.0
13.0
2 629,7878 kr - 3 506,4208 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
60.0
45.0
8.55
4.5
16.0
15.0
1 927,2347 kr - 2 569,6834 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
32.0
25.0
8.05
5.0
16.0
14.0
1 968,64 kr - 2 624,8904 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0
40.0
30.0
7.65
4.0
14.0
13.0
1 968,64 kr - 2 624,8904 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0
30.0
23.0
5.85
4.2
12.0
11.0
1 743,6939 kr - 2 324,9252 kr 1 I lager
17.0
20.0
15.0
5.35
2.7
10.0
11.0
1 648,64 kr - 2 198,1495 kr 2 I lager
12.0
17.0
12.0
4.3
2.0
8.0
8.0
1 896,5147 kr - 2 528,6121 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
25.0
19.0
4.3
3.0
9.0
8.0
Manuell klämma 13.0 19.0 27.0 Rostfritt stål

20175887

Prisintervall
2 454,0382 kr - 1 840,5287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    L1010.12
  • h1
    13.0
  • l1
    19.0
  • w1
    27.0
  • h2
    3.5
Manuell klämma 16.0 22.0 60.0 Rostfritt stål

20175931

Prisintervall
3 506,4208 kr - 2 629,7878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    L1012.42
  • h1
    16.0
  • l1
    22.0
  • w1
    60.0
  • h2
    4.5
Manuell klämma 16.0 20.0 32.0 Rostfritt stål

20175894

Prisintervall
2 569,6834 kr - 1 927,2347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    L1010.15
  • h1
    16.0
  • l1
    20.0
  • w1
    32.0
  • h2
    5.0
Manuell klämma 14.0 19.0 40.0 Rostfritt stål

20175924

Prisintervall
2 624,8904 kr - 1 968,64 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    L1012.24
  • h1
    14.0
  • l1
    19.0
  • w1
    40.0
  • h2
    4.0
Manuell klämma 12.0 17.0 30.0 Rostfritt stål

20175917

Prisintervall
2 624,8904 kr - 1 968,64 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    L1012.18
  • h1
    12.0
  • l1
    17.0
  • w1
    30.0
  • h2
    4.2
Manuell klämma 10.0 17.0 20.0 Rostfritt stål

20175856

Prisintervall
2 324,9252 kr - 1 743,6939 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • För skena
    L1010.09
  • h1
    10.0
  • l1
    17.0
  • w1
    20.0
  • h2
    2.7
Manuell klämma 8.0 12.0 17.0 Rostfritt stål

20175870

Prisintervall
2 198,1495 kr - 1 648,64 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • För skena
    L1010.07
  • h1
    8.0
  • l1
    12.0
  • w1
    17.0
  • h2
    2.0
Manuell klämma 9.0 12.0 25.0 Rostfritt stål

20175900

Prisintervall
2 528,6121 kr - 1 896,5147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För skena
    L1012.14
  • h1
    9.0
  • l1
    12.0
  • w1
    25.0
  • h2
    3.0