Meny Sök

Vi hittade 55 produkttyper för Arbetsstycken

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Arbetsstycken

Lista Rutnät

Bearbetningsbara fästklämmor

Dessa bearbetningsbara fixturklämmor används för att bearbeta och hålla fast arbetsstycken som är platta, ojämna eller runda under maskinbearbetning, säkrar precision och reproducerbarhet. Håller starkt och konsistent grepp.

Levereras med kambultar och en maskinskruv för att hålla klämman på plats när den maskinbearbetas för att passa komponentens form. Det garanterar precision och stabilitet under maskinbearbetningsarbeten.

Lätt att inkorporera i maskinbearbetning och fästs snabbt och säkert. Används vid precisionsbearbetning, för komplexa arbetsstycken och engångsbruk eller i tillämpningar med låg volym. Ta inte för givet att klämman sitter åt ordentligt, kolla alltid den åtdragna klämman innan den bearbetas.

  • Används för att hålla fast arbetsstycken som är platta, ojämna eller runda under maskinbearbetning.
  • Levereras med kambultar och en maskinskruv.
  • Används vid precisionsbearbetning, för komplexa arbetsstycken och engångsbruk eller i tillämpningar med låg volym.
Material: Mjukt stål Serienummer: SR12020

Bultar med lyftögla – Hane

Dessa bultar med lyftögla och hangänga utgör en säker och praktisk punkt för lyft av diverse tunga laster. När de är i bruk är det synnerligen viktigt att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan.

Har gängat skaft med ögla överst. Det gängade skaftet underlättar installation i för-borrade hål eller gängade insatser och öglan utgör en säker anslutningspunkt för krokar, kätting och annan lyftutrustning. Hangängan utgör en stark och pålitlig anslutning för säkra och snabba lyftarbeten. De är inte avsedda för upprepade lyft och ska inte användas vid lyftvinklar över 45 eller med svängande, snurrande last.

Klarar temperaturer från -20 C till +200 C. Kan arbeta vid något högre temperaturer, men då med lyftkapacitet som är 10 till 20 procent lägre. Används ofta för krokar, kätting och annan lyftutrustning på byggplatser, industriella anläggningar och i fordonstillämpningar.

  • Att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan är synnerligen viktigt.
  • Klarar temperaturer från -20 C till +200 C.
  • Används för krokar och kätting, på byggplatser och vid fordonshantering.
  • Har gängat skaft med ögla överst.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål, Zinkpläterat stål Serienummer: SRP4043.A2, SRP4040

Bultar med lyftögla – Hona

Dessa bultar med lyftögla och hongänga utgör en säker och praktisk punkt för lyft av diverse tunga laster. Att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan är synnerligen viktigt under användning.

Har en massiv cylindrisk axel med gängad ände för fäste och en ögla, som inte är sluten, i den andra änden. Öglan utgör en säker anslutningspunkt för krokar, kätting och annan lyftutrustning. Hongängan utgör en stark och pålitlig anslutning för säkra och snabba lyftarbeten. De är inte avsedda för upprepade lyft och ska inte användas vid lyftvinklar över 45 eller med svängande, snurrande last.

Klarar temperaturer från -20 C till +200 C. Kan arbeta vid något högre temperaturer, men då med lyftkapacitet som är 10 till 20 procent lägre. Används ofta för krokar, kätting och annan lyftutrustning på byggplatser, industriella anläggningar och i fordonstillämpningar.

  • Att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan är synnerligen viktigt.
  • Klarar temperaturer från -20 C till +200 C.
  • Används för krokar och kätting, på byggplatser och vid fordonshantering.
  • Har en massiv cylindrisk axel med gängad ände för fäste och en ögla, som inte är sluten, i den andra änden.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål, Zinkpläterat stål Serienummer: SRP4044, SRP4041

Distanser för One-Touch fästelement

Dessa distanser är utformade för att användas med One-Touch fästelement. De anpassar längden på gängan på One-Touch fästelement till olika gänglängder på monteringspaneler av varierande tjocklek.

Det gör att komponenter kan röra sig och minskar kraften som fästelementet kräver. Kan också ge skydd eller isolering mellan delar som kan komma i kontakt under drift, vilket förhindrar skador, nötning eller elektrisk ledningsförmåga.

Lätt att montera och ta bort tack vare sin cylindriska form och fungerar som vibrationsdämpning. De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, elektroniksystem, maskiner och bygg.

  • Anpassar längden på gängan på One-Touch fästelement till olika gänglängder på monteringspaneler av varierande tjocklek.
  • Ger skydd eller isolering mellan delar som kan komma i kontakt under drift, vilket förhindrar skador, nötning eller elektrisk ledningsförmåga.
  • Används i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, elektroniksystem, maskiner och bygg.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR33926

Dyna-Force-klämmor

De här Dyna-Force-klämmorna är utformade för att säkra, klämma fast och hålla föremål på plats. Utövar ett starkt och tillförlitligt grepp samtidigt som de är exakta och enkla att använda. Den höga klämkraften förbättrar produktiviteten i industriella processer.

De har låg profil, är kompakta och med slät eller tandad yta. Klämman rör sig i vinkel för att öka den nedåtgående klämkraften – runt 25 % av klämkraften. För att uppnå exakt inriktning är den klämbärande ytan trådskuren.

Den klämbärande ytan kan vara i nivå med klämplattan eller upphöjd för noggrann borrning. Kan användas i olika branscher, exempelvis tillverkning, metallbearbetning och fordonsmontering.

  • Har låg profil, är kompakt och med slät eller tandad yta.
  • Den tvingbärande ytan kan vara i nivå med tvingplattan eller upphöjd för noggrann borrning.
  • Används i olika branscher, exempelvis tillverkning, metallbearbetning och fordonsmontering.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SR12010

Eccentric Knife Edge-klämmor

Eccentric Knife Edge-klämmor har ett fast och korrekt grepp och behöver bara liten kontakt med ytan. Den här klämman har räfflor som gör att den kan fatta tag i arbetsstycket med bara liten vidröring, och arbetsstycken med ojämna ytor kan klämmas korrekt och säkert.

Särskilt användbart för att hålla ömtåliga eller sköra material i ett säkert grepp utan att orsaka skada eller distortion. Arbetsstycket ska vara till höger om klämman. Används i branscher som konstruktion, montering och svetsning.

  • Har ett fast och korrekt grepp och behöver bara liten kontakt med ytan.
  • Användbart för att hålla ömtåliga eller sköra material i ett säkert grepp utan att orsaka skada.
  • Används i branscher som konstruktion, montering och svetsning.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12120

Eccentric fästklämmor

Eccentric fästklämmor använder sig av en excenteraxel för noggrant drivmoment och grepp som kan ändras med bibehållen exakt inriktning och placering. Excenterdesignen fördelar klämkraften jämnt med bibehållen exakt inriktning.

Ger snabb och kraftfull klämning och är tillverkat för vara hållbart och med lång livslängd. Används för precisionsbearbetning, montage och nerhållande tillämpningar.

  • Använder en excenteraxel för noggrant drivmoment och grepp som kan ändras.
  • Fördelar klämkraften jämnt med bibehållen exakt inriktning.
  • Används för precisionsbearbetning, montage och nerhållande tillämpningar.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR12113, SR12112

Eccentric snabbspännare

Eccentric Pull-down-klämmor, små, robusta och stabila, är perfekta för att tillhandahålla klämkrafter nedåt och från sidan där utrymmet är begränsat.

Kombinerar en avfasad kon med en offset utvändig gänga för klämning över eller under komponentens yta. Påverkas inte av slipdamm och har stark klämkraft, tänjbar och från sidan.

Har låg profil, litet fotavtryck och är lätt att använda. Idealiskt för att klämma samman flera komponenter i fordons- konstruktions och maskinindustrin.

  • Perfekt för klämkrafter nedåt och från sidan där utrymmet är begränsat.
  • Perfekt klämma för fordonskonstruktion, konstruktion och bearbetning.
  • Kombinerar en avfasad kon med en offset utvändig gänga.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12111

Expanderande Loc-Down-bultar

Dessa expanderande Loc-Down-bultar, s.k. expanderbultar, är utformade för snabb och säker fasthållning av komponenter. De har en expanderade mekanism som gör att de enkelt kan föras in i för-borrade hål för snabb och okomplicerad placering i tvingen, vilket minimerar ställtiden och ökar produktiviteten.

När bultarna installerats kan de expander och utöva tryck på omgivande komponenter och säkra dem på plats. Används med positioneringsstift och borrbussningar för snabb och exakt placering.

Eliminerar behovet av standardbultar och eliminerar samtidigt verktygsinterferens som i traditionell tvingteknik. Passar för maskinbearbetning vid hög hastighet av komponenter och används vid tillverkning, konstruktion, snickeri och metallbearbetning.

  • De har en expanderade mekanism som gör att de enkelt kan föras in i för-borrade hål för snabb placering i tvingen.
  • Används med positioneringsstift och borrbussningar för snabb och exakt placering.
  • Används vid tillverkning, konstruktion, snickeri och metallbearbetning.
Material: Rostfritt stål, Stållegering Serienummer: SR12098

Glidklämmor - för perforerade hål

Glidklämmor används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage. Består av två sammankopplade delar som ger ett stadigt grepp om utrustningen samtidigt som enkel justering och korrekt placering möjliggörs. En bult eller en spärrmekanism kan användas för att öppna och stänga glidklämmorna.

När glidklämmor för perforerade hål används med en mätplatta, möjliggör avläsningslinjen på glidklämman snabb, enkel och exakt inriktning. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. De är endast lämpliga för solida runda stavars raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.

Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer på upp till 90 C.

  • Tål temperaturer upp till 90 C.
  • Används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage.
Material: Zink Serienummer: SR33970

Glidklämmor – för solida runda stavar

Glidklämmor för solida runda stavar används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera runda stavar. Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.

Glidklämmor kan vara för perforerade hål för en solid glidning eller för en solid rund stav. Den drar spindeln i den inre fjädern med 70N kraft för att förhindra att spindeln skakar. De är endast lämpliga för solida runda stavars raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.

Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning. Den har tänder inuti och griper varje 7,2 (=360/ 50).
Glidklämmor för solida runda stavar används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera runda stavar.

  • Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.
  • Den drar spindeln i den inre fjädern med 70N kraft för att förhindra att spindeln skakar.
  • Den har tänder inuti och griper varje 7,2 (=360/ 50).
Material: Polyamid Serienummer: SR33980

Glidklämmor – för solida skjutreglage

Glidklämmor för solida skjutreglage används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage. Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.Glidklämmor kan vara för perforerade hål för en solid glidning eller för en solid rund stav. Med klämman i avstängt läge kan glidstången flyttas åt vänster eller höger, med två fjädrande tryckskruvar som ger staven fri rörlighet. Kan låsas på plats genom en 90 graders vridning av glidklämmans handtag. De är endast lämpliga för skjutreglages raka linjära rörelser (medföljer ej) och tål inte andra påfrestningar.Dessa används i stor utsträckning i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning. Tål temperaturer upp till 90 C.Glidklämmor för solida skjutreglage används för att snabbt placera, låsa, frigöra och justera skjutreglage.

  • Monteras för bättre stabilitet, i ett fast läge i montaget.
  • Kan låsas på plats genom en 90 graders vridning av glidklämmans handtag.
  • Används i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, bygg och medicinsk utrustning.
Material: Zink Serienummer: SR33973, SR33972

Handtagsgrepp - snabbspännare

Ergonomiska handtagsgrepp ger en säker och bekväm greppyta för vertikala spännhandtag. Dessa tillbehör fungerar som ett skydd vid potentiella klämpunkter.

Horisontella snabbspännare

Vertikala snabbspännare sparar värdefullt utrymme utan att kompromissa med fasthållningskapacitet eller fastspänningsprestanda. Ett stoppat vinylhandtag ger förbättrad användarbekvämlighet och alla delar i stommen och mekanismen är zinkpläterade för att tåla korrosion.

Serienummer: SRG0005

ID Xpansion-klämmor – Bearbetningsbara

De här ID Xpansion-klämmorna är utformade för att hålla fast delar på en invändig diameter, för maskinbearbetning med hög densitet på vertikala eller horisontella fräsar. Diametern kan ligga på från 4,1 mm till max 250 mm. Produkten kan också användas som dorn på en svarv.

Den låga profilen passar för sekundära arbeten på arbetsstycken som svarvas. Kan klara flera delar per hub för arbetsstycken eller fästplatta och är lätt att få att arbeta fram rätt storlek på en svarv eller fräs.

Sexkantsnyckel, hydrauliska dragcylindrar eller ett hastighetsblock används för att installera och spänna det. Stomme av mjukt stål och används för maskinbearbetning, medicintekniska produkter, elektroniktillverkning och i fordon.

  • För för maskinbearbetning med hög densitet på vertikala eller horisontella fräsar.
  • Den låga profilen är perfekt för sekundära arbeten på arbetsstycken som svarvas.
  • Används för maskinbearbetning, medicintekniska produkter, elektroniktillverkning och i fordon.
Material: Mjukt stål Serienummer: SR12051

Kamklämmor, spiral

Tvingen med spiral används när något måste klämmas eller fästas med självlåsande tving. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Användaren kan anpassa klämkraften genom att helt enkel vrida kammen för att passa tillämpningens individuella behov.

En axel genom mitten används för att driva den mekaniskt, pneumatiskt eller hydrauliskt. Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.

Självlåsningen förblir aktiv under tryckfall, vilket innebär synnerligen förbättrad driftsäkerhet via pneumatisk och hydraulisk klämning. Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.

  • Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
  • Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.
  • Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.
Material: Stål Serienummer: SR12108

Kantklämmor

Kam-tvingar är enkla och robusta tvingar som håller arbetsstycken i ett stadigt grepp. Den har kammekanism för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Genom att bara rotera kammen justeras klämkraften efter tillämpningens behov.

Är mångsidig och justerbar, passar en lång rad storlekar och former, och levererar enhetlig och jämn klämkraft för ett säkert grepp utan att tillämpningen skadas.

Lätta att få på plats med skiftnyckel. För in den flänsförsedda kragen och skruva in den kamstommen. Dra åt låsskruven för att säkra kammen. Används inom metallurgi, elektronik och konstruktion.

  • Den har kammekanism för att snabbt dra åt respektive lossa greppet.
  • Tillhandahåller enhetlig och jämn fördelning av klämkraften.
  • Används inom metallurgi, elektronik och konstruktion.
Material: Stål Serienummer: SR12109

Kardborrklämmor

Vertikala manuella krok- och spärrklämmor fungerar på ett horisontellt plan så att två ytor kan fästas ihop i samma plan eller i 90 grader. Dessa klämmor har en låg profil för applikationer med höjdbegränsning.

Klämmor för skenor

De här klämmorna för skenor används i kombination med vagnar för skenor. De är tillverkade för att tåla krävande förhållanden som exempelvis tunga laster eller vibrationer, och håller ett säkert och starkt grepp på skenorna med bibehållen fantastisk styrka och livslängd.

När klämspaken justeras får kontaktsektionerna kontakt med skenan, och vagnen fästs på plats. Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, vilket ger lägre motstånd och lägre energikonsumtion.

Den har specialmekanismer som underlättar installation och justeringar, och som garanterar tät och robust anslutning. Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.

  • Används i kombination med vagnar för skenor.
  • Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, samt lägre motstånd.
  • Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1018.CL, SRL1016.CL

Kompakta kilklämmor

Dessa kompakta kilklämmorna kan klara enorma vikter och starkt tryck med bibehållen prestanda. Tack vare att de är kompakta passar klämmorna för arbeten begränsade utrymmen eller med små arbetsstycken.

Kilformen ger stark och tillförlitlig fasthållning och säkerställer att arbetsstycket förblir säkert positionerat under skärning, borrning eller montering. Det innebär också kraftfull klämning och fasthållning av två arbetsstycken med samma klämkraft.

Greppkraften går både nedåt och åt sidan. Installeras med sexkantsnyckel. Används i olika tillämpningar, exempelvis maskinbearbetning, elektronikmontage och medicinteknisk tillverkning.

  • Ger stark och tillförlitlig fasthållning och säkerställer att arbetsstycket förblir säkert positionerat under skärning, borrning eller montering.
  • Greppkraften går både nedåt och åt sidan.
  • Används för maskinbearbetning, elektronikmontage och medicinteknisk tillverkning.
Material: Stål Serienummer: SR12454

Lokaliseringsbussningar

Lokaliseringsbussningar fungerar i linje med One-Touch fästelement för att exakt positionera och rikta in komponenter. De är en säker och exakt metod för att hitta och hålla kvar föremål på plats.

Avsedd att korrekt och exakt hitta och hålla föremål på plats samt för säker fästning av paneler och lock. Spännbussningarna kan å andra sidan fungera som mottagare för One-Touch fästelement. One-touch fästelement kan installeras utan behov av bussningar.

De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 180 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.

  • Används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, flyg och medicinsk utrustning.
  • Tål temperaturer upp till 180 C.
  • Ger ett säkert och exakt sätt att hitta och behålla föremål på plats.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Lyftring med pivotfunktion

Vändbara lyftringar är tillverkade av krom-molybdenstål med en svartoxiderad yta för en god tålighet mot korrosion. De svänger 180 med last. Utformningsfaktor: 6:1. Certifierat värmebehandlade. Ringar och stomme har inspekterats för magnetiska partiklar enligt ASTM 1444. Skruvar inkluderade. För att klara de maximala belastningskapaciteterna måste extra starka skruvar användas. Överskrid aldrig den maximala belastningsgraden.

Manuella axelklämmor

Dessa manuella axelklämmor ska användas tillsammans med linjära lager och fungera som en mekanism som håller en komponent i rörelse eller en fixtur på plats till dess att klämman frigörs.

När klämspaken trycks ner kommer kontaktytorna i kontakt med axelstången och klämmer den på plats. De är robusta vilket säkerställer styrka och lång livslängd. Det gör att de kan motstå externa krafter.

Enkelt och tillförlitligt, kan arbetas med för hand. Kontaktprofilerna pressas samtidigt på skenornas ytor genom att man trycker ner den justerbara låsspaken. De flytande kontaktprofilerna garanterar att kraften fördelas symmetriskt på den linjära guiden. Används inom branscher som fordon, industrimaskiner och tillverkning.

  • Utformade för att användas tillsammans med linjära lager och fungera som en mekanism för att hålla en komponent i rörelse.
  • Är robusta vilket säkerställer styrka och lång livslängd.
  • Används inom branscher som fordon, industrimaskiner och tillverkning.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1784

Manuella klämmor för miniskenor | Essentra Components

De här manuella klämmorna för skenor används tillsammans med vagnar för skenor. När klämknoppen vrids trycker klämmans kontaktytor mot skenan och klämmer den på plats. Deras kompakta form och låga vikt gör dem perfekta att användas med system med miniskenor där utrymmet är begränsat.

Klämmorna har en spak eller ett handtag som kan användas för att ställa in exakt rätt klämkraft. Detta håller de små skenorna säkrade på plats utan att orsaka skada eller deformation. Skenorna rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft.

Klarar tunga laster, är korrosionsbeständigt och motstår slitage. Används i olika tillämpningar, däribland medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.

  • Den kompakta formen och låga vikten gör dem perfekta att användas med system med miniskenor där utrymmet är begränsat.
  • Har en spak eller ett handtag som kan användas för att ställa in exakt rätt klämkraft.
  • Används för medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SRL1012C, SRL1010

Modulära pitbullklämmor

Modulära pitbullklämmor har låg profil och stark nedåtriktad kraft. Avsett för användning i fixturer eller kuber.

Den skårade versionen har ett klämmande steg för att lyfta arbetsstycket från maskinbordet för fräsning eller borrning. Den lilla versionen passar för arbetsstycken i följd, och ytan på baksidan används för att hitta nästa arbetsstycke.

Klämmans baksida är kvadratisk ända ner för att delen ska kunna placeras ordentligt. Den är stark och klar att användas när den installerats i tillämpningen. Används i kraftöverföringssystem, maskiner, byggnation och riggning.

  • Har låg profil och starkt nedåtriktad kraft.
  • Den skårade versionen har ett klämmande steg för att lyfta arbetsstycket från maskinbordet för borrning.
  • Används i kraftöverföringssystem, maskiner, byggnation och riggning.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12033

  • av 3