Meny Sök

Manuell klämma 8.0 12.0 17.0 Rostfritt stål

Denna manuella klämma används för att hålla små linjära styrskenor på plats. Den har en spak eller vev som används för att anlägga klämkraft. Den är liten, har låg vikt och är beständig mot korrosion och slitage. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20175870

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 2 198,1495 kr
3 - 4 1 868,466 kr
5 - 9 1 758,4973 kr
10 + 1 648,64 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 198,15 kr

1 x 2 198,1495 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För skena L1010.07
h1 8.0
l1 12.0
w1 17.0
h2 2.0
h3 4.3
l2 8.0
w2 12.0
w3 7.0
d1 M2
d2 6.0
Hållkraft kgf 65.0
Vridmoment till Nm 0.11
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss