Meny Sök

Manuell klämma 14.0 19.0 40.0 Rostfritt stål

Denna manuella klämma används för att hålla små linjära styrskenor på plats. Den har en spak eller vev som används för att anlägga klämkraft. Den är liten, har låg vikt och är beständig mot korrosion och slitage. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20175924

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 2 624,8904 kr
3 - 4 2 231,2069 kr
5 - 9 2 099,8678 kr
10 + 1 968,64 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 624,89 kr

1 x 2 624,8904 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För skena L1012.24
h1 14.0
l1 19.0
w1 40.0
h2 4.0
h3 7.65
l2 13.0
w2 30.0
w3 10.0
d1 M3
d2 10.0
Hållkraft kgf 150.0
Vridmoment till Nm 0.35
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss