Meny Sök

Maskerande brickpluggar

I lager

Maskerande brickpluggar för höga temperaturer finns i två olika material. Antingen naturfärgat silikongummi eller svart EPDM. De fungerar som pluggar för antingen gängade eller ogängade hål, och maskerar även ytan kring hålet. Den integrerade kombinationen med bricka och plugg fungerar som en enda enhet



Serienummer: SR1065, SR1092, SR5753

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material BH d2 d1 WD Köp
1,0263 kr - 1,0263 kr 4794 I lager
Naturfärgad
Silikon
1,4641 kr - 1,4641 kr 1880 I lager
Naturfärgad
Silikon
2,4808 kr - 2,4808 kr 21575 I lager
Svart
EPDM
6,6986 kr - 6,6986 kr 3202 I lager
Svart
EPDM
0,8394 kr - 0,9328 kr 6996 I lager
Naturfärgad
Silikon
2,7052 kr - 2,7052 kr 15 I lager
Naturfärgad
Silikon
2,7474 kr - 3,0538 kr 8472 I lager
Gul
Silikon
4,8945 kr - 5,4244 kr 21891 I lager
Vit
Silikon
2,1474 kr - 2,3845 kr 44370 I lager
Mörkgrön
Silikon
0,7201 kr - 0,8032 kr 29909 I lager
Mörkgrön
Silikon
0,7056 kr - 0,7056 kr 68 I lager
Naturfärgad
Silikon
2,6215 kr - 2,747 kr 21991 I lager
Naturfärgad
Silikon
4,8633 kr - 4,8633 kr 24603 I lager
Svart
EPDM
0,7934 kr - 0,7934 kr Fråga angående leveranstidhere
Naturfärgad
Silikon
0,9593 kr - 2,2372 kr 8733 I lager
Naturfärgad
Silikon
2,4569 kr - 2,747 kr 13595 I lager
Rosa
Silikon
4,198 kr - 4,6714 kr 6244 I lager
Grå
Silikon
1,9243 kr - 2,1474 kr 19740 I lager
Lila
Silikon
3,3327 kr - 3,6813 kr 6961 I lager
Grå
Silikon
2,1898 kr - 2,4409 kr 5750 I lager
Röd
Silikon
  • av 2
Maskerande brickplugg 1.60 mm 6.40 mm

43400

Prisintervall
1,0263 kr - 1,0263 kr

Lagernivåer
4794 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 5.1 mm Naturfärgad

43398

Prisintervall
1,4641 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
1880 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 3.7 mm Svart

461619

Prisintervall
2,4808 kr - 2,4808 kr

Lagernivåer
21575 I lager
Egenskaper
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 8.1 mm Svart

461623

Prisintervall
6,6986 kr - 6,6986 kr

Lagernivåer
3202 I lager
Egenskaper
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 4.6 mm Naturfärgad

499028

Prisintervall
0,9328 kr - 0,8394 kr

Lagernivåer
6996 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 7.1 mm Naturfärgad

499033

Prisintervall
2,7052 kr - 2,7052 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 4.9 mm Gul

35-UWPP-562

Prisintervall
3,0538 kr - 2,7474 kr

Lagernivåer
8472 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 10.2 mm 23.4 mm Vit

35-UWPP-922

Prisintervall
5,4244 kr - 4,8945 kr

Lagernivåer
21891 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 3.6 mm Mörkgrön

35-UWPP-M4

Prisintervall
2,3845 kr - 2,1474 kr

Lagernivåer
44370 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Mörkgrön
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 2.8 mm Mörkgrön

1219755

Prisintervall
0,8032 kr - 0,7201 kr

Lagernivåer
29909 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Mörkgrön
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 3.6 mm Naturfärgad

43397

Prisintervall
0,7056 kr - 0,7056 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 7.0 mm Naturfärgad

43401

Prisintervall
2,747 kr - 2,6215 kr

Lagernivåer
21991 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 7.3 mm Svart

461622

Prisintervall
4,8633 kr - 4,8633 kr

Lagernivåer
24603 I lager
Egenskaper
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 3.5 mm Naturfärgad

499027

Prisintervall
0,7934 kr - 0,7934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 3.2 mm Naturfärgad

499032

Prisintervall
2,2372 kr - 0,9593 kr

Lagernivåer
8733 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 4.2 mm Rosa

35-UWPP-500

Prisintervall
2,747 kr - 2,4569 kr

Lagernivåer
13595 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 8.7 mm Grå

35-UWPP-812

Prisintervall
4,6714 kr - 4,198 kr

Lagernivåer
6244 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 2.7 mm Lila

35-UWPP-M3

Prisintervall
2,1474 kr - 1,9243 kr

Lagernivåer
19740 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
  • Commodity Code
    3926909790
Maskerande brickplugg 7.2 mm Grå

35-UWPP-M8

Prisintervall
3,6813 kr - 3,3327 kr

Lagernivåer
6961 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3923509000
Maskerande brickplugg 5.3 mm Röd

1219758

Prisintervall
2,4409 kr - 2,1898 kr

Lagernivåer
5750 I lager
Egenskaper
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
  • Commodity Code
    3926909790